Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS FMS500?

O sensor SITRANS FMS500 com revestimentos de borracha dura NBR e EPDM foi projetado para qualquer aplicação de água. Sua maior precisão de baixo fluxo é ideal para detecção de vazamentos de água. Com a tecnologia SENSORPROM™, ele fornece uma verdadeira solução plug and play para fácil comissionamento e substituição no local.

Principais benefícios

Meça os fluxos com precisão

A calibração validada garante uma medição precisa do fluxo. Maior precisão de baixo fluxo para detecção de vazamento de água.

Instale em qualquer ambiente

A adequação do sensor SITRANS FMS500 para instalação subterrânea e submersa (IP68) garante uma operação confiável em seu ambiente de trabalho.

Comece rapidamente

Eletrodos de aterramento integrados estão incluídos, portanto, nenhum anel de aterramento é necessário para muitas aplicações. Capacidades de instalação Zero Up e Zero Down.

Capacidades em destaque