Weighfeeders
Os Weighfeeders medem e controlam a quantidade de produção do material. Os sistemas Siemens se distinguem pela precisão de medição confiável. As células de carga sensíveis da Siemens fornecem uma alta precisão de pesagem.
As balanças de correia, os alimentadores de peso e os medidores de vazão de sólidos da Siemens fornecem pesagem contínua em linha de sólidos secos a granel, pós e materiais granulares em movimento.
Nossas soluções de pesagem contínua fornecem dosagem precisa e confiável, permitindo que você otimize a produção. Combinando instalação simples e baixa manutenção com alta precisão, esses sistemas oferecem desempenho máximo.
Além de balanças de correia, alimentadores de peso e medidores de vazão de sólidos, oferecemos: eletrônicos de pesagem autônomos, como terminais e integradores SIWAREX; opções de sensores de velocidade que incluem correia de retorno acionada por roda e sensores de velocidade acionados por eixo; controladores SIMATIC S7-1200; o sistema de E/S distribuído SIMATIC ET 200SP; e acessórios de pesagem contínua, como ferramentas de calibração mecânica.
As balanças de correia da Siemens são simples de instalar e não têm partes móveis para limitar a manutenção necessária. Aumente sua produtividade: as forças laterais do design exclusivo da célula de carga não influenciam a precisão da medição.
Os pesadores Siemens otimizam sua produção medindo continuamente a carga na esteira e a velocidade da correia para calcular a taxa de entrega atual, comparando a quantidade medida com o ponto de ajuste para controlar a velocidade da correia.
Todos os modelos de medidores de vazão de sólidos produzem resultados precisos e repetíveis e podem ser usados para funções críticas, como carregamento e mistura de lotes. A proteção segura contra sobrecarga é um recurso padrão.

Os Weighfeeders medem e controlam a quantidade de produção do material. Os sistemas Siemens se distinguem pela precisão de medição confiável. As células de carga sensíveis da Siemens fornecem uma alta precisão de pesagem.

Os sistemas para pesagem por correia são isolados das forças laterais, com histerese mínima e linearidade máxima. Combine-os com nossos sensores de velocidade de alta resolução para obter alta precisão e repetibilidade.

Encontre o medidor de vazão de sólidos de baixa manutenção adequado para qualquer aplicação que você precise que envolva a medição contínua da produção de materiais a granel, pós e granulados de fluxo livre.