Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Assetfox?

Sempre que a troca de informações deve ser automatizada e padronizada, a Assetfox a habilita, com base no padrão Asset Administration Shell (AAS). Ele realiza engenharia avançada ao tornar os produtos detectáveis nas principais ferramentas de engenharia, garante a entrega inicial de dados do produto pelos OEMs que atendem aos novos requisitos do usuário final e melhora o gerenciamento de ativos do operador ao eliminar a transferência e a atualização manual de informações.

Crie pacotes AASX (formato de arquivo AAS) para fornecimento de produtos em uma abordagem automática ou manual que podem ser acessados por APIs

Troca AAS compatível com os padrões

A Assetfox implementa o padrão IDTA AAS (IEC 61406), incluindo submodelos AAS para placa de identificação digital, dados técnicos do ECLASS v14.0 e documentação de entrega do VDI 2770, interoperável via porta MX.

Aplicação de nível industrial

Solução versátil que abrange todos os casos de uso relevantes de troca de dados com um aplicativo reforçado. A solução é escalável em instalações pequenas a grandes e é operada atendendo aos mais altos requisitos de segurança cibernética.

Confiabilidade SaaS pronta para uso

Hospedado pela Siemens com disponibilidade e suporte garantidos sem nenhum esforço do cliente. Manutenção contínua, atualizações, solução de problemas rápida e evolução com o padrão AAS — tudo coberto pela assinatura SaaS.

Funcionalidades em destaque

Infraestrutura AAS como serviço

O Assetfox fornece uma infraestrutura AAS completa e hospedada, incluindo repositório AAS, registro AAS, AAS Discovery, servidor de arquivos AASX, cliente AAS e gerenciamento de acesso (público/privado). Nenhuma configuração de infraestrutura é necessária — a plataforma SaaS multilocação está pronta para uso imediato tanto para OEMs quanto para receptores de dados.

Serviços principais de aplicativos da Assetfox
Interface de usuário do Assetfox para gerar e gerenciar os pacotes AAS para tipos e instâncias de produtos.

Criação e gerenciamento de pacotes AASX

Gera automaticamente pacotes AASX padronizados a partir de documentos enviados. O gerador AAS cria pacotes de informações compatíveis com AAS a partir de dados proprietários (PDF, arquivos BMECat/EClass, imagens), utilizáveis por organizações que ainda não têm fontes de dados nativas de AAS. Isso permite dados de ativos estruturados e legíveis por máquina para vários submodelos AAS, por exemplo, placa de identificação digital, dados técnicos (ECLASS v14.0) e documentação de entrega (VDI2770). A geração pode ser feita manual ou automaticamente usando as APIs.

Acesso a dados de produtos e equipamentos via porta MX

O Assetfox permite o gerenciamento seguro de dados de produtos e equipamentos. Os dados do produto podem ser disponibilizados publicamente em sistemas de engenharia, enquanto o acesso a dados específicos do equipamento pode ser restrito a partes autorizadas, como o comprador do ativo.

Capacidade do gerador AAS em uso pelo usuário final — neste caso, na abordagem manual.
Logotipo de conformidade da IDTA comprovando a implementação correta do padrão no Assetfox como produto.

Conectividade de espaço de dados entre empresas

Conecte sua organização ao espaço de dados industriais. O Assetfox oferece suporte à interoperabilidade com outros sistemas AAS por meio do MX-Port Leo e do MX-Port Hercules, suportando os princípios de interoperabilidade definidos como parte do Manufacturing X/Factory X. Os conectores de fonte de dados específicos do cliente podem ser realizados por parceiros da Siemens ou usuários finais diretamente usando a API padronizada, evitando a dependência de TI e OT.

Flexibilidade como principal benefício

O Assetfox permite uma infraestrutura AAS como um serviço flexível e utilizável para usuários finais, bem como para criadores de aplicativos terceirizados, por exemplo, para criar um aplicativo para o Digital Product Passport, fornecer informações AAS como OEM ou ter uma solução que permita a rastreabilidade do fluxo de material. O modelo de licenciamento cobra apenas o que é realmente usado e permite que o usuário comece com uma instalação em pequena escala e depois expanda sem problemas.

Saiba mais sobre o Digital Product Passport (DPP4.0)

Descrição do catálogo de API definida e acessível, permitindo que usuários finais e terceiros criem seus próprios aplicativos sobre o Asse

Perguntas frequentes