Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITOP SEL1600?

O SITOP SEL1600 é um módulo de seletividade modular projetado para proteger até 40 circuitos de carga contra curtos-circuitos ou sobrecargas. Ele fornece proteção confiável ao desconectar com segurança os circuitos de carga defeituosos, mantendo uma fonte de alimentação livre de reação para outros circuitos. Sua capacidade de expansão modular de 4 a 40 saídas se combina com o IO-Link bidirecional para parametrização e diagnóstico remotos.
Selecione entre duas opções de módulo:

  • SITOP SEL1600
  • Módulo de expansão SITOP SEL1600

Principais benefícios

Integre facilmente

Simplifique a integração via IO-Link ou contato de sinalização comum com tecnologia de E/S comprovada para leitura/gravação com alta EMC.

Obtenha proteção confiável

Desconecte com segurança os circuitos de carga defeituosos e a fonte de alimentação sem reação de outros circuitos de carga.

Expanda e selecione com flexibilidade

O SITOP SEL1600 é expansível para no máximo 40 saídas. Você também pode selecionar individualmente o limite de resposta de 0,5 a 10 A para cada saída.

Capacidades em destaque