O SITOP PSU6200 é uma fonte de alimentação compacta e versátil projetada para uma ampla gama de aplicações padrão que requerem 12, 24 ou 48 V. Ela oferece alto desempenho, diagnóstico abrangente e confiabilidade operacional.
Os diagnósticos focados do SITOP PSU6200 monitoram a carga e a vida útil da fonte de alimentação, sinalizando o status por meio de um LED. Em seguida, ele se integra ao seu sistema de automação para monitoramento permanente da condição. Isso ajuda você a resolver proativamente possíveis problemas e manter o tempo de atividade do sistema.
O portfólio SITOP PSU6200 inclui:
- SITOP PSU6200, monofásico, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, trifásico, 24 V, 48 V DC