Saídas de energia
Forneça 24 V DC a até 40 A a partir de uma fonte trifásica com quatro saídas de carga de 10 A e duas saídas NEC Classe 2.
O SITOP PDP6200 traz energia descentralizada de 24 V para ambientes hostis com proteção IP65, seis saídas monitoradas e torque de desligamento seguro para intralogística. Combinado com o Siemens Unified Edge Apps, as equipes obtêm visualização, diagnóstico e recuperação remota rápidos na borda.
Reduza a complexidade do gabinete e os cabos com a instalação IP65 e a alimentação trifásica integrada para distribuição de 24 V na máquina.
Use o Safe Torque Off para interromper os acionamentos sem cortar a potência, para que o fluxo de material seja retomado rapidamente nas configurações de intralogística.
Crie visualizações sem código, gerencie aplicativos centralmente e encaminhe alarmes para uma HMI consistente em qualquer dispositivo.
Forneça 24 V DC a até 40 A a partir de uma fonte trifásica com quatro saídas de carga de 10 A e duas saídas NEC Classe 2.
Restaure as saídas protegidas com fusíveis eletrônicos e reinicialização remota para reduzir a recuperação após falhas.
Execute o Unified Runtime e desenvolva atualizações centralmente para manter as HMIs atualizadas em todas as máquinas e locais.