Por que os módulos complementares SITOP?
Os módulos complementares SITOP são módulos de expansão que protegem de forma confiável as fontes de alimentação contra interferências e perigos nos lados primário e secundário. Eles evitam paralisações na planta e danos dispendiosos, protegendo contra falhas de energia, variações extremas de tensão ou cargas defeituosas. Esses módulos oferecem uma expansão exclusiva e flexível para as unidades de fonte de alimentação SITOP, permitindo uma proteção completa e completa.
Proteção confiável do sistema contra riscos potenciais variados
Proteção contra falhas por meio de redundância
Garanta uma fonte confiável de 24 V DC, mesmo se uma fonte de alimentação falhar, desacoplando duas fontes de alimentação. O módulo monitora continuamente as unidades de alimentação de alimentação e envia um sinal se ocorrer uma falha.

Localização rápida e seletiva de falhas para cargas de 24 V DC
Divida o circuito da fonte de alimentação de 24 V DC em ramais separados e proteja-os seletivamente. Os módulos desconectam de forma confiável os circuitos de carga defeituosos, garantindo que o fornecimento para outras cargas continue sem interrupção e evitando a falha total da planta.

Preenchendo falhas de energia de curto prazo
Elimine falhas de energia de curto prazo (quedas de energia) na faixa de segundos usando capacitores eletrolíticos para garantir uma operação confiável e sem interrupções.

Redução confiável das correntes de irrupção
Proteja a fonte de alimentação e todas as cargas conectadas reduzindo de forma confiável as altas correntes de irrupção dos motores de partida, transformadores e outros equipamentos, evitando o acionamento de dispositivos de proteção e danos a componentes sensíveis.

Proteja contra altas tensões reversas
O módulo chopper SITOP CHO1400 protege a saída de uma fonte de alimentação de 24 V ou 48 V contra tensões excessivas induzidas por cargas, por exemplo, por motores DC no modo de frenagem. Se a tensão exceder o limite de resposta do módulo devido à frenagem regenerativa, o módulo limita a tensão convertendo a energia regenerada em calor por meio de resistores internos.

Disjuntores em miniatura de disparo
O módulo de aumento de energia SITOP PBM1200 pode ser conectado em paralelo a uma fonte de alimentação SITOP de 24 V ou 48 V de 20 A para desconectar o alimentador afetado em milissegundos no caso de um curto-circuito. O módulo de aumento de potência fornece brevemente a alta corrente de disparo exigida pelo disjuntor em miniatura para desconectar o alimentador afetado.