Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que relés de temporização?

Por que relés de temporização SIRIUS?

Os relés de temporização SIRIUS fornecem comutação precisa com retardo de tempo para circuitos de controle, partida, proteção e regulação em aplicações industriais. O portfólio inclui relés de temporização 3RP25, 3RP20 e 7PV15, além de módulos de função e interruptores auxiliares 3RA28, cada um projetado para requisitos específicos de montagem e espaço.

  • Os relés multifuncionais 3RP25 integram até 27 funções de temporização em gabinetes industriais compactos com larguras padrão da indústria de 22,5 mm ou 17,5 mm.
  • Os relés com design de contator 3RP20 apresentam altura e profundidade de montagem reduzidas para espaços apertados nas caixas de distribuição.
  • Os relés estreitos 7PV15 em gabinetes de 17,5 mm oferecem desempenho compatível com EMC para aplicações residenciais e padrão.

Todos os modelos suportam amplas faixas de tensão de 12 a 240 V AC/DC para flexibilidade de implantação global.

Principais benefícios

Otimize o espaço do gabinete

Aproveite o uso eficiente do espaço do gabinete de controle com designs compactos com larguras padrão do setor de 22,5 mm ou 17,5 mm e profundidades de montagem reduzidas, mantendo os recursos completos de sincronização e comutação.

Adapte-se a diversas aplicações

Suporte aplicações em vários ambientes de gabinete de controle e sistema de controle com até 27 funções de temporização integradas na série 3RP25, fornecendo recursos abrangentes de temporização em um único relé.

Simplifique a partida do motor

Encaixe os módulos de função 3RA28 diretamente nos contatores 3RT2 com funções de controle chave para partida direta on-line e star-delta incluídas, com montagem rápida e fácil por meio de mecanismos simples de encaixe e travamento.

Capacidades em destaque

Perguntas frequentes

Explore os recursos relacionados

Como começar