Por que o motor de partida SIMATIC ET 200SP?
O motor de partida SIMATIC ET 200SP é um motor de partida compacto e potente para motores monofásicos e trifásicos de até 5,5 kW. Sua largura compacta de 30 mm economiza espaço valioso no painel de controle, atendendo à necessidade de designs de gabinete menores e mais eficientes. Como parte do sistema de E/S distribuído SIMATIC ET 200SP, ele oferece integração perfeita e proteção confiável do motor em aplicações padrão e de segurança.
Características principais
Ampla faixa de desempenho
Ampla faixa de desempenho para motores de até 5,5 kW.
Mais espaço no painel de controle
Mais espaço no painel de controle através de uma largura de módulo de apenas 30 mm.
Configuração mais rápida
Configuração mais rápida no Portal TIA.
Manutenção mais rápida
Manutenção mais rápida por meio do upload automático de parâmetros.
Econômico
Econômico por meio de baixa variação de módulo e tecnologia de comutação híbrida.
Custos de fábrica mais baixos
Reduza os custos da planta por meio de instalação e fiação rápidas.
Fácil intercambialidade de módulos
A fácil intercambialidade de módulos significa maior disponibilidade da planta.
Soluções de segurança
Soluções de segurança flexíveis via SIMATIC F-CPU ou relé de segurança SIRIUS 3SK.