Os motores de partida SIMATIC ET 200pro fazem parte do portfólio de E/S distribuído da Siemens, oferecendo controle de motor sem gabinete diretamente na máquina. Com proteção IP65/67 e diagnósticos inteligentes, eles ligam e protegem motores de até 5,5 kW enquanto se integram perfeitamente à família SIMATIC ET 200 para automação flexível. A série oferece opções para cada aplicação:
- Acionador de motor ET 200pro padrão — Acionador eletromecânico básico para operação direta ou reversa
- Motor de partida ET 200pro de alto desempenho — Acionador eletrônico avançado com partida suave para comutação sem desgaste
- Módulo isolador — Desconexão local segura para manutenção
- Solução de partida de motor de segurança local — Segurança autônoma sem um controlador à prova de falhas
- Solução de partida de motor de segurança PROFIsafe — Segurança em rede via PROFIBUS ou PROFINET