Os valores B10d (significa: o número de ciclos de comutação durante os quais 10% dos relés podem falhar sob condições definidas) são importantes para a segurança funcional de acordo com a ISO 13849-1 e a IEC 62061. Eles geralmente são usados para calcular PFHD (Probabilidade de falha perigosa por hora) ou MTTFd (Tempo médio até falha perigosa) em controladores relacionados à segurança.
Uso de valores B10d para relés de acoplamento: Determinação do MTTFd (Tempo médio até falha perigosa) O MTTFd é calculado a partir do valor B10d, da frequência de operação e do número de contatos de comutação:
MTTfd = (B10d)/(0,1 x n x frequência de comutação por hora x 3600)
n = Número de erros perigosos por ciclo (geralmente 1)
A frequência de operação deve ser realista.
Cálculo do PFHD (Probabilidade de Falha Perigosa por Hora) Se necessário, o valor do PFHD exigido para o SIL (Nível de Integridade de Segurança) de acordo com a IEC 62061 pode ser calculado a partir do MTTFd e de outros fatores.
Avaliação do Nível de Desempenho (PL) de acordo com a ISO 13849-1 O valor do MTTFd é usado em conjunto com outros parâmetros de segurança, como DC (Cobertura de Diagnóstico) e a estrutura (Categoria B, 1, 2, 3 ou 4) para determinar o Nível de Desempenho (PL) do circuito de segurança.