Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIRIUS Control 3RT7?

A série SIRIUS 3RT7 expande o portfólio de controle e proteção da Siemens com uma solução moderna, compacta e confiável projetada para oferecer forte desempenho e flexibilidade de instalação. Introduzida em 2021, a série 3RT7 oferece suporte a uma ampla variedade de aplicações de controle de motor, mantendo uma qualidade consistente e facilidade de integração.

A série inclui:

  • Contatores 3RT7 (6—95 A)
  • Relés de sobrecarga térmica 3RU7 (0,11—100 A)
  • Relés intermediários 3RH7 (4 contatos, expansíveis para 8 contatos)

Com integração modular, amplas faixas operacionais e recursos de fiação simplificados, a série 3RT7 ajuda a otimizar o design do painel e melhorar a confiabilidade operacional em ambientes industriais.

Principais benefícios

Simplifique a instalação e a fiação

Reduza o tempo de instalação com um design de fiação conveniente, indicadores de comprimento de faixa e dimensões compactas que suportam a montagem eficiente do painel.

Melhore a confiabilidade em todas as condições operacionais

Ofereça suporte ao controle estável do motor com amplas faixas operacionais de temperatura e tensão que ajudam a manter um desempenho confiável em diversos ambientes industriais.

Habilite a configuração flexível do sistema

Adapte-se às necessidades da aplicação com contatos de relé expansíveis e integração modular entre contatores e relés de sobrecarga térmica.

Capacidades em destaque