Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Baixe o folheto do produto aqui

Saiba mais sobre os recursos e capacidades desse produto.

Por que o relé de segurança SIRIUS SMART 3SK0?

O relé de segurança 3SK0, projetado para o mercado chinês, facilita a segurança de máquinas.

Com ampla cobertura de aplicações e um design modular, ele torna a segurança intuitiva e eficiente, desde o design do sistema até a operação diária. O produto é certificado pela CCC, CE, UL e é reconhecido por instituições autorizadas com um nível de segurança de até PL e/SIL 3.

Reduza significativamente o tempo de inatividade relacionado a falhas e incorpore a confiabilidade em todo o ciclo de vida do equipamento com diagnósticos claros ao vivo e indicação de status. Escolher o relé de segurança SIRIUS SMART 3SK0 significa escolher uma proteção de segurança eficiente, compatível e confiável.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Fácil de integrar

O 3SK0 se integra facilmente a vários circuitos de segurança para tornar a segurança de máquinas intuitiva e fácil de implementar, do projeto à aplicação. Reduza significativamente o tempo do design à produção.

Proteção globalmente aceita e confiável

Vem com CCC, CE, UL, TÜV e muito mais — seu equipamento pode ir para o mar sem se preocupar. Certificado por terceiros reconhecidos, com nível de segurança de até PL e/SIL 3. Crie uma barreira de segurança forte e confiável para suas máquinas.

Diagnósticos claros

A exibição do status em tempo real e a indicação clara de falhas permitem uma solução rápida de problemas, reduzem o tempo de inatividade e garantem uma operação mais confiável.

Funcionalidades em destaque

Alta confiabilidade

Certificado por terceiros reconhecidos, com nível de segurança de até PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720-capacidade-alta confiabilidade-promo-640x480

Ampla cobertura, fácil integração

  • Suporta 1 entrada de sensor de segurança de canal duplo ou 1 canal único.
  • Compatível com interruptores de parada de emergência, interruptores de porta, cortinas de luz de segurança e outros sensores de segurança comuns.
  • Suporta modos de inicialização automática ou manual.
  • Saída de canal duplo: 3 saídas de segurança NO + 1 saída de sinal NC.
  • Tensão de controle 24V AC/DC, compatível com os requisitos de operação de baixa tensão.
sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-wide-coverage-easy-integration-promo-640x480

Diagnósticos claros

O indicador de status frontal exibe as condições operacionais em tempo real e fornece diagnósticos precisos de falhas. Isso permite que os operadores monitorem rapidamente o status do dispositivo, diagnostiquem problemas rapidamente e reduzam significativamente o tempo de inatividade na solução de problemas, incorporando confiabilidade em todo o ciclo de vida do equipamento.

relé de segurança sirius-smart-3sk0-clear-diagnostics-promo-640x480

Recursos adicionais