Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIRIUS 3RM1?

O motor de partida SIRIUS 3RM1 oferece comutação e proteção completas para motores pequenos de até 3 kW em um compartimento compacto de 22,5 mm. Disponível em configurações diretas on-line e reversíveis, incluindo modelos com funcionalidade de segurança integrada, ele usa tecnologia de comutação híbrida durável e que economiza energia. A unidade possui certificações IEC, CCC e UL para implantação global.

siemenssirius-003-ret02-a large

Principais benefícios

Economize espaço

Um dispositivo combina várias funções, como partida direta on-line, partida reversa e proteção contra sobrecarga. Além disso, a configuração em grupo pode obter proteção contra curto-circuito de até 55 kA com apenas um protetor de partida do motor.

Melhore a eficiência energética

Nossa tecnologia de comutação híbrida usa semicondutores de baixo desgaste para ligar e desligar o motor. Na fase operacional, a tecnologia de relé de economia de energia resulta em acionadores duráveis e um alto nível de eficiência energética.

Instale e opere facilmente

Manuseie a alimentação no circuito principal para vários acionadores de motor de forma rápida e simples por meio de um sistema de alimentação especial. Eles são conectados entre si por meio de um barramento trifásico com um mínimo de fiação.

Capacidades em destaque

Explore recursos e produtos relacionados

Assistir

Vídeo | SIRIUS 3RM1 à prova de falhas

Vídeo | Fiação mínima SIRIUS 3RM1

Vídeo | Tecnologia de comutação híbrida SIRIUS 3RM1

Ler

Brochura | Motor de arranque SIRIUS 3RM1 SIRIUS 3RM1

Brochura | Kit inicial SIRIUS 3RM1

Brochura | Alimentando os controles industriais híbridos SIRIUS

Produtos relacionados

Kit inicial SIRIUS 3RM1

Peça o kit inicial SIRIUS 3RM1 por um preço especial. Você obtém um motor de partida reversa pelo preço de um motor de partida direta e se beneficia de diversos acessórios gratuitos.