Comunicação flexível e redundância
Troque dados de proteção diferencial por meio de interfaces de fibra óptica integradas de até 24 km ou cabos de cobre de dois fios de até 20 km. Transmita interseção e 16 sinais binários.
O SIPROTEC 7SD80 fornece proteção diferencial de linha para cabos de alimentação e linhas aéreas de até 24 km. Ele oferece proteção seletiva para sistemas de alta e média tensão em todas as configurações de starpoint e é adequado para substituir a proteção diferencial analógica.
Os protocolos de redundância Ethernet (PRP, HSR e RSTP) aumentam a disponibilidade do sistema. Isso permite um disparo rápido e seletivo, mesmo se a comunicação do relé falhar, para proteger seus cabos de alimentação e linhas aéreas.
Implemente proteção simplificada e econômica para grades e barramentos em malha usando intertravamento reverso. Simplifique o design do sistema, reduza a complexidade da infraestrutura e otimize as despesas operacionais com soluções eficientes.
Aproveite as funções integradas e as configurações simples para um comissionamento mais rápido. Implante e configure seus relés de proteção rapidamente para minimizar o tempo de inatividade e acelerar a conclusão do projeto.
Troque dados de proteção diferencial por meio de interfaces de fibra óptica integradas de até 24 km ou cabos de cobre de dois fios de até 20 km. Transmita interseção e 16 sinais binários.
Aplique diversas funções de proteção: diferencial, falha de aterramento e sobrecorrente de tempo. Integre funções de controle e monitoramento, usando-as como opções de backup ou emergência para melhorar a segurança operacional.
O SIPROTEC 7SD80 oferece 9 teclas de função programáveis, uma tela de 6 linhas, uma bateria intermediária que pode ser trocada pela frente, uma porta frontal USB e 2 portas adicionais. Defina os valores do transformador de corrente secundário (1 A/5 A) usando DIGSI.