Funções de monitoramento
Monitore a autosupervisão do relé, supervisão do circuito de disparo (74TC), 8 registros de falhas oscilográficas, supervisão de corrente secundária de CT, registro de eventos/registro de falhas e estatísticas de comutação.
O relé SIPROTEC 7SD610 fornece proteção diferencial para linhas, cabos e transformadores em todos os níveis de tensão e tipos de rede.
O SIPROTEC 7SD610 protege os sistemas elétricos de diversas falhas usando medição de curto-circuito de alta velocidade com seleção de fase para eliminação rápida e precisa de falhas monofásicas e trifásicas. Forneça proteção confiável para aplicações complexas, como linhas compensadas em série e paralelas.
Melhore a confiabilidade do sistema com dois estágios diferenciais independentes: medição sensível de falhas de alta resistência e eliminação rápida de falhas de alta corrente. A comunicação digital de dados por meio de cabos de fibra óptica ou fios piloto amplia a proteção por longas distâncias.
No momento, este produto está sendo descontinuado. Entre em contato com seu representante da Siemens para obter detalhes.
Implante o SIPROTEC 7SD610 para uso universal com linhas de energia e cabos em todos os níveis de tensão. Proteja sua rede e minimize o tempo de inatividade.
A adaptação flexível dos módulos de comunicação ajuda você a se ajustar às configurações existentes. Integre-se aos seus sistemas atuais e prepare sua infraestrutura de proteção para o futuro.
Espere uma eliminação rápida e eficaz de falhas com dois estágios diferenciais independentes. Melhore a segurança com medições sensíveis para falhas de alta resistência e resposta rápida a falhas de alta corrente.
Monitore a autosupervisão do relé, supervisão do circuito de disparo (74TC), 8 registros de falhas oscilográficas, supervisão de corrente secundária de CT, registro de eventos/registro de falhas e estatísticas de comutação.
Utilize cabos de fibra óptica, redes ou fios piloto para medição de corrente diferencial, permitindo que as extremidades da linha fiquem distantes. Adapte a interface de proteção serial a vários canais de comunicação.
Além da proteção diferencial, o SIPROTEC 7SD610 inclui funções de emergência e backup. Isso inclui proteção de sobrecorrente de fase e terra, sobrecarga, subtensão/sobretensão e proteção contra falha do disjuntor.