E/S flexível com design modular
Ajuste a estrutura de E/S no sistema modular SIPROTEC 5. Escolha entre 12 variantes padrão: transformadores de corrente/tensão 4/4 ou 8/8, 5-31 entradas binárias e 8-46 saídas binárias.
A proteção à distância SIPROTEC 7SA86 é um dispositivo modular para proteger linhas elétricas. Ele oferece uma solução avançada para funções básicas de proteção, controle, automação, monitoramento e qualidade de energia, powered by DIGSI 5. Solucione curtos-circuitos e falhas de aterramento em sistemas elétricos com o SIPROTEC 7SA86. Ele detecta e aciona seletivamente curtos-circuitos de 3 pólos em todos os níveis de tensão e configurações de rede, incluindo falhas de aterramento, para fornecer proteção de backup confiável para vários dispositivos de proteção diferencial com um tempo mínimo de disparo de 9 ms. Espere confiabilidade com funções de proteção poderosas, recursos avançados de segurança cibernética e alta disponibilidade, mesmo em condições extremas, por meio de revestimento isolante. Configure todas as funções com o DIGSI 5, adaptando a estrutura flexível de E/S às suas necessidades.
Funções de proteção poderosas oferecem segurança robusta. O revestimento isolante em placas eletrônicas oferece alta disponibilidade e desempenho consistente em condições adversas. Proteja sua infraestrutura crítica.
Manuseie dispositivos e software facilmente com um design intuitivo. Configure todas as funções conforme necessário usando a ferramenta de engenharia DIGSI 5 para simplificar o gerenciamento e reduzir a complexidade de sua equipe.
Integre seu sistema com segurança cibernética compatível com NERC CIP e BDEW Whitepaper. Aproveite a compatibilidade total com a IEC 61850 para operações confiáveis.
Ajuste a estrutura de E/S no sistema modular SIPROTEC 5. Escolha entre 12 variantes padrão: transformadores de corrente/tensão 4/4 ou 8/8, 5-31 entradas binárias e 8-46 saídas binárias.
Acione curtos-circuitos tripolares em redes estelares, paralelas e em anel; identifique falhas de aterramento em sistemas isolados ou de supressão de arco. Forneça proteção de backup para diferenciais em linhas, transformadores e geradores.
Use até quatro módulos de comunicação conectáveis para protocolos diversos e redundantes (IEC 61850, Modbus TCP) e transmissão confiável de dados PRP/HSR. Implemente uma segurança cibernética robusta com controle de acesso baseado em funções e firmware assinado.