Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIPROTEC 7SA82?

O SIPROTEC 7SA82 fornece proteção de distância confiável para proteção compacta e econômica de linhas em sistemas de média e alta tensão. Com sua flexibilidade e a poderosa ferramenta de engenharia DIGSI 5, o dispositivo SIPROTEC 7SA82 oferece soluções voltadas para o futuro para proteção, controle, automação, monitoramento e PQ basic.

As principais funções incluem:

  • Interoperabilidade dos dispositivos de proteção de linha SIPROTEC 5 e SIPROTEC 4
  • Tropeço de 3 pólos com um tempo mínimo de viagem de 19 ms
  • 4 transformadores de corrente,
  • 4 transformadores de tensão,
  • 11 ou 23 entradas binárias,
  • 9 ou 16 saídas binárias
  • Diferentes estruturas de quantidade de hardware para entradas e saídas binárias estão disponíveis no módulo base de 1/3. Não é possível adicionar módulos de expansão de 1/6; disponível com telas grandes ou pequenas.
  • Largura da caixa de 1/3 x 19 polegadas
  • Revestimento isolante padrão

Principais benefícios

Obtenha proteção de distância compacta e segura

A proteção de distância compacta e de baixo custo e a segurança devido às poderosas funções de proteção tornam o SIPROTEC 7SA82 uma opção poderosa.

Acesse os dados do dispositivo com facilidade

Obtenha acesso simples, rápido e seguro aos dados do dispositivo por meio de um navegador da Web padrão para exibir todas as informações e dados de diagnóstico, bem como diagramas vetoriais, páginas de exibição de linha única e dispositivos.

Aproveite a alta disponibilidade

O SIPROTEC 7SA82 oferece a maior disponibilidade, mesmo sob condições ambientais extremas, usando revestimento isolante de placas eletrônicas.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Características e funções

Explore os recursos