Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que painéis de proteção, automação e controle SIPANEL?

O SIPANEL da Siemens é uma solução de painel de proteção, automação e controle totalmente personalizável, projetada para oferecer qualidade e valor em grande escala. Construído em instalações com certificação ISO 9001 e UL 508A na Carolina do Norte, o SIPANEL usa processos eficientes de montagem e repetíveis para oferecer suporte a tudo, desde designs exclusivos de gabinetes até modernizações de sistemas antigos. Em um mercado em que os projetos geralmente dependem de capacidade e disponibilidade, a Siemens oferece valor competitivo com escala, consistência e suporte de longo prazo para reduzir o risco de entrega.

2_Siemens Industrial Control Panel Production House

Principais benefícios

Engenharia de precisão com DigitalTwin

Os SIPANELS são modelados digitalmente usando a tecnologia Siemens DigitalTwin, garantindo uma entrega mais rápida com menos erros e menor tempo de comissionamento.

Qualidade, conformidade e confiança

Os SIPANELS são produzidos em uma instalação com certificação ISO 9001 e UL 508A, com fornecimento e montagem controlados pela Siemens, reduzindo as interrupções na cadeia de suprimentos.

Modernize os sistemas existentes sem interrupções

Aproveite a infraestrutura existente para modernizar os sistemas sem a substituição completa, adaptando-os para melhorar a funcionalidade e, ao mesmo tempo, prolongar a vida útil do equipamento.

Características do painel personalizado SIPANEL

Os painéis de controle SIPANEL oferecem consultoria, projeto de engenharia e comissionamento de campo em nossas instalações de produção de painéis com certificação ISO 9001 e UL-508A em Wendell, NC.

Construções de proteção, automação e controle

Fabricação interna de equipamentos de proteção, automação e controle, desenvolvidos de acordo com os requisitos do seu projeto para aplicações industriais e de serviços públicos.

Compartimentos flexíveis e opções de gabinetes

Projetos de gabinetes internos/externos em aço inoxidável, aço macio e outros materiais, além de gabinetes, racks, engastes, placas, portáteis, painéis giratórios e portas.

Certificado, comprovado e pronto para produção

Gabinetes com certificação sísmica e UL para ambientes exigentes, com prototipagem rápida usando manufatura aditiva e tecnologia DigitalTwin (Siemens Xcelerator), além do Customer Witness FAT.

Resources

Downloads

Perfil SIPANEL (em breve)

1_Casa de produção de painéis de controle industrial Siemens

Suporte ao cliente SIPANEL

Entre em contato com nossos especialistas para saber mais ou solicitar um orçamento!