Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o gás Sinorix H₂O?

Sistemas de extinção feitos sob medida protegem as pessoas, o meio ambiente e os processos contra incêndios. O gás Sinorix H₂O combina dois agentes extintores naturais com tecnologia avançada para suas necessidades específicas. Os incêndios são extintos de forma rápida e confiável, enquanto os danos consequentes são minimizados.

Vantagens tecnológicas

A água é quimicamente neutra. Atomizado, ele pode dissipar muito calor de forma particularmente rápida e, assim, resfriar substâncias abaixo de sua temperatura mínima de combustão. Quanto menores as gotículas, maior a área específica da superfície da água e melhor o efeito de evaporação e resfriamento. Isso evita danos e ignição de materiais inflamáveis devido ao efeito do calor. Além disso, o volume de água aumenta em um fator de 1640 durante a evaporação e desloca o oxigênio nas proximidades do fogo.

Ambos os componentes extintores, nitrogênio e água, são ecologicamente corretos e saudáveis — cerca de 79% do ar atmosférico consiste em nitrogênio. Eles não afetam a camada de ozônio ou o aquecimento global e não formam nenhum produto de reação prejudicial durante a extinção. Após a extinção de um incêndio, a sala inundada pode ser facilmente ventilada por meio de sistemas de ventilação ou janelas.

Sinorix

Exemplos de aplicação

Bibliothek
  • Arquivos
  • Bibliotecas
  • Museus
  • Sistemas UPS
  • Armazenamento de líquidos inflamáveis
  • Turbinas
  • Transformadores e geradores fechados

Dados técnicos

Categoria

Característica

Agente extintor

Nitrogênio (N₂) e água (H₂O)

Pressão do bocal

10 a 60 bar

Velocidade de queda

50 a 150 m/s

Tamanho da gota

10 a 50 μm

Superfície efetiva do bocal

30 m²

Rede de tubulação

Tubos de aço galvanizado, projetados para pressão operacional de 60 bar

Volume de água

0,3 a 0,8 kg/m³ (de acordo com o risco de carga de incêndio)

Aplicações

Classes de incêndio A, B e C

Temporada de inundação

60 a 120 s

Admissão

DVDs (S307002)

Referências