Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o SINEC Secure Connect?

As redes industriais enfrentam ameaças cibernéticas à medida que a TI e a OT convergem, expondo os sistemas legados ao acesso não autorizado. A segurança perimetral tradicional é insuficiente com o trabalho remoto e a integração na nuvem expandindo as superfícies de ataque. O SINEC Secure Connect aborda esses desafios virtualizando as estruturas de rede, permitindo a segurança baseada em políticas e tornando a infraestrutura de OT invisível para pessoas de fora. Ele suporta Zero Trust e se integra perfeitamente.

Principais benefícios

Conformidade econômica de segurança cibernética

O SINEC Secure Connect suporta a conformidade com a IEC 62443 com gerenciamento incorporado de confiança zero e identidade, simplificando o gerenciamento de máquinas e reduzindo o esforço administrativo ao separar as sobreposições virtuais dos IPs de dispositivos físicos.

Fácil instalação em redes existentes

Nenhuma alteração na arquitetura de rede existente é necessária. As sobreposições virtuais podem se integrar aos dispositivos atuais e à segurança do perímetro, permitindo uma implantação segura sem interrupção da produção ou atualizações caras da infraestrutura.

Implantação flexível do local para a nuvem

Planos de controle e dados separados permitem que as comunicações sejam projetadas para data centers locais, remotos ou na nuvem, suportando diversas estratégias de rede e preparando a conectividade de OT para o futuro à medida que as necessidades evoluem.

Capacidades em destaque

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Rede de sobreposição virtual para segurança de OT

O SINEC Secure Connect virtualiza as estruturas de rede, mantendo os direitos dos participantes e as relações de comunicação. Isso permite a segurança baseada em políticas e simplifica o gerenciamento, mesmo com o crescimento da rede.

Integração perfeita com sistemas legados

A plataforma pode ser facilmente integrada às redes industriais existentes, aprimorando a proteção dos dispositivos de TI e OT sem exigir a conversão do sistema ou interromper as operações em andamento.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Gerenciamento de identidades e acesso baseado em políticas

Implementa os princípios do Zero Trust verificando continuamente a identidade e a integridade de cada solicitação de acesso, garantindo a comunicação autorizada e protegendo a infraestrutura de OT contra acesso não autorizado.

Começando com o SINEC Secure Connect

Select...

O que está incluído?

O SINEC Secure Connect é uma plataforma baseada em nuvem para gerenciar conexões de comunicação seguras em redes OT e nos sistemas conectados a elas. Como uma solução como serviço, o SINEC Secure Connect fornece uma representação virtual das relações de comunicação dentro de uma rede. Ele gerencia os direitos de acesso e as conexões entre usuários e dispositivos, garantindo a segurança das comunicações e dos terminais. A solução é adequada para redes locais e suas extensões, incluindo nuvem, borda, data centers e ambientes de TI.


Pacote base

O “SINEC Secure Connect — Pacote Básico” inclui uma assinatura para usar a plataforma e contém:

  • 1 Controller
  • Roteador 1 Edge
  • 50 unidades

As unidades podem ser usadas de forma flexível para conectar identidades e roteadores Edge, conforme necessário.

Perguntas frequentes

Explore os recursos

Downloads

Infográfico | Zero Trust e “Defesa em profundidade” — por que e como?

Vídeos

Vídeo | A tecnologia explicada: SINEC Secure Connect

Vídeo | Sua jornada de Zero Trust com a Siemens começa — AGORA! (SETEMBRO DE 2025)

Um diagrama mostrando uma fábrica com um escudo de segurança cibernética sobre ela, indicando operações industriais seguras.

Cybersecurity para a indústria

Informações de segurança

Para proteger plantas, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar — e manter continuamente — um conceito holístico de segurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens formam apenas um elemento desse conceito. Para obter mais informações sobre segurança industrial, visite.