Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINEC PNI?

O SINEC PNI (Inicialização de Rede Primária) acelera o comissionamento e a manutenção de dispositivos de rede industrial. Ele permite atribuição simultânea de IP, nomenclatura PROFINET e configuração em massa em dispositivos SCALANCE, SCALANCE, RUGGEDCOM e PROFINET. Com provisionamento automatizado sem toque, atualizações de firmware em lote e gerenciamento de firewall, o SINEC PNI reduz o esforço de engenharia, evita configurações incorretas e reduz o tempo de comissionamento.

SINEC PNI em laptop

Principais benefícios

Acelere o comissionamento com inicialização em massa

Economize tempo de engenharia e evite erros de configuração descobrindo automaticamente os nós da rede e atribuindo simultaneamente endereços IP, máscaras de sub-rede, gateways e nomes de dispositivos PROFINET.

Automatize a configuração usando provisionamento sem toque

Reduza o esforço de implantação manual provisionando automaticamente configurações predefinidas e configurações de rede para novos dispositivos SCALANCE e RUGGEDCOM assim que eles se conectarem ao servidor DHCP integrado.

Acelere a implantação e a configuração do dispositivo

Execute atualizações de firmware, configurações de salvamento e carregamento, implantações de regras de firewall e scripts CLI personalizados em vários dispositivos de rede em uma única operação.

Recursos em destaque

Inicialização da rede primária e atribuição de IP

Analise redes industriais para descobrir automaticamente dispositivos SCALANCE, RUGGEDCOM e PROFINET conectados. Execute o comissionamento inicial atribuindo endereços IP, máscaras de sub-rede, gateways padrão e nomes de dispositivos individualmente ou simultaneamente a vários nós da rede sem exigir configurações IP existentes.

Ícone simples

Provisionamento sem toque (ZTP)

Automatize a implantação de dispositivos de rede usando o servidor DHCP integrado e a atribuição condicional. Mapeie dispositivos para tarefas de configuração predefinidas, para que novos dispositivos recebam sua configuração e firmware personalizados automaticamente ao se conectarem à rede, eliminando a parametrização manual no local.

Ícone de notificação

Atualizações de firmware em massa e gerenciamento de configurações

Execute atualizações de firmware simultaneamente em vários componentes de rede para manter os sistemas seguros e atualizados. Faça backup, compare e restaure os arquivos de configuração do dispositivo com eficiência por meio de mecanismos integrados de transferência de arquivos SFTP, TFTP ou HTTP, reduzindo significativamente o tempo de manutenção e o risco operacional.

Ícone de desempenho

Configuração em massa de firewall e NAT

Defina, gerencie e implante centralmente regras de firewall e configurações NAT/NAPT em dispositivos de segurança SCALANCE e RUGGEDCOM compatíveis. Use modelos de dispositivos principais e regras condicionais para estabelecer políticas de segurança consistentes e segmentação de rede em toda a rede da fábrica.

Ícone de gerenciamento central

Gerenciamento de credenciais e scripts CLI personalizados

Execute scripts CLI personalizados via SSH para realizar parametrização e diagnóstico avançados de dispositivos na Siemens e em dispositivos de terceiros. Gerencie e atualize centralmente as credenciais do dispositivo, verifique as senhas padrão e garanta o controle de acesso compatível em todo o ciclo de vida da rede.

Ícone de configuração

Descubra como outras pessoas usam o SINEC PNI

Select...

SINEC PNI na fabricação automotiva

As plantas de produção automotiva exigem integração rápida e configuração padronizada de centenas de controladores PROFINET e switches SCALANCE nas linhas de produção. O SINEC PNI permite rápida inicialização em massa e comissionamento sem toque, minimizando o tempo de inatividade da máquina e garantindo a implantação da rede sem erros durante o reequipamento da linha.

Fabricação automotiva

Perguntas frequentes

Recursos adicionais e produtos relacionados

Documentação e manuais

Link | Instruções operacionais, guia de comissionamento e recomendações de segurança do SINEC PNI no suporte on-line da Siemens Industry.

Exemplos de aplicação

Link | Provisionamento Zero-Touch com SINEC PNI e configuração em massa de firewalls com SINEC PNI no SIOS.

Downloads de software

Link | Baixe gratuitamente a edição básica do SINEC PNI e as informações de licenciamento do SINEC PNI Professional.