Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS V90?

O SINAMICS V90 é um sistema de servoacionamento fácil de operar e com desempenho otimizado, projetado para implementar uma ampla gama de tarefas de controle de movimento com foco em movimento e processamento dinâmicos.

O sistema compreende o servoconversor SINAMICS V90 e o servomotor SIMOTICS S-1FL6 cobrindo uma faixa de potência de 0,05 a 7,0 kW para operação em redes monofásicas e trifásicas. Ele pode ser integrado facilmente via PTI, PROFINET, USS ou Modbus RTU.

O SINAMICS V90 garante alta produtividade da máquina por meio de aceleração e frenagem rápidas com operação suave.

Principais benefícios

Use para uma ampla variedade de aplicações

Para operação em redes monofásicas e trifásicas, diversos tamanhos de estrutura de conversor e alturas de eixos do motor abrangem uma variedade de aplicações com foco em movimento e processamento dinâmicos, como posicionamento, transporte e enrolamento.

Simplifique sua solução

O sistema possui ajuste com um botão e ajuste automático em tempo real. Os parâmetros do circuito de controle são otimizados automaticamente. O ajuste de um botão pode ser usado durante o comissionamento do sistema.

Otimize seu desempenho

A aceleração e a frenagem rápidas e a operação suave ajudam a garantir a alta produtividade da máquina. Otimize o desempenho de suas máquinas com o servoconversor SINAMICS V90.

CAPACIDADES EM DESTAQUE