Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS V20?

Simples, robusto e eficiente, o SINAMICS V20 é a solução perfeita para aplicações básicas. O compacto SINAMICS V20 é o conversor de frequência para sequências de movimento simples. É caracterizado por seus curtos tempos de comissionamento, fácil manuseio e funções de economia de energia.

O conversor, disponível em nove tamanhos, cobre uma faixa de potência de 0,12 kW a 30 kW.

Principais benefícios

Use com facilidade

Instalação, comissionamento, diagnóstico e manutenção simples por meio de painéis móveis e locais do operador. Fácil manuseio — realize a leitura e a clonagem de parâmetros sem uma fonte de alimentação.

Mantenha a estabilidade em condições difíceis

Maior faixa de tensão, resfriamento avançado e placas eletrônicas revestidas aumentam a robustez do conversor em condições ambientais adversas. Temperatura operacional e ambiente de -10 °C a 60 °C.

Melhore a eficiência

Aumente a eficiência geral com: modo ECO para U/f, U2/f, modo de hibernação em estado inativo, monitoramento integrado de energia e fluxo de água, alta capacidade de sobrecarga (HO) e baixa capacidade de sobrecarga (LO) para tamanho de quadro FSE.

Capacidades em destaque