Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC MICRO-DRIVE?

O SIMATIC MICRO-DRIVE é o sistema de acionamento na faixa de segurança de tensão extremamente baixa de 24 V a 48 V. Graças à Automação Totalmente Integrada (TIA), esse sistema versátil oferece engenharia eficiente e comissionamento rápido para aplicações como AGVs e tecnologia médica. Esse sistema de acionamento preparado para o futuro oferece funcionalidades de controle de movimento complementadas por controladores SIMATIC compatíveis.

Use o SIMATIC MICRO-DRIVE PDC para posicionamento preciso, ônibus para máquinas de armazenamento e recuperação e sistemas de armazenamento, veículos guiados automatizados (AGVs) e tecnologia médica.

Os inversores SIMATIC MICRO-DRIVE TM são módulos de tecnologia para o SIMATIC ET 200SP. Eles podem ser controlados a partir de um SIMATIC S7-1500/1200 por meio de objetos de tecnologia (TO). Em conceitos de sistema distribuído, os TM Drives podem ser usados em conjunto com um controlador distribuído ou o controlador aberto SIMATIC ET 200SP.

Principais benefícios

Fácil de usar

Os sistemas de acionamento são simples de comissionar com o TO e o SINAMICS Drive Lab e funcionam com o Portal TIA. Você não precisa de ferramentas para fiação graças à tecnologia push-in.

Maximize o espaço

Com os inversores SIMATIC ET 200SP TM, você pode usar de forma otimizada o espaço em seu gabinete de controle: o sistema é cerca de 50% mais estreito do que periféricos distribuídos comparáveis.

Aplique a uma variedade de soluções

Os componentes flexíveis do sistema podem ser combinados e uma ampla variedade de certificados (UL, CE, etc.) estão disponíveis para uso global do sistema. O sistema de acionamento PDC SIMATIC MICRO-DRIVE pode ser simplesmente comissionado por meio da tecnologia de codificador IQ.

Produtos em destaque