Calcule os perfis de acionamento ideais
O sistema calcula e aplica automaticamente a melhor curva de movimento para cada porta, proporcionando uma operação suave e sem solavancos.
O SIDOOR traz conveniência e segurança confiáveis para aplicações de portas deslizantes na indústria, elevadores e mobilidade. O controlador inteligente aprende automaticamente a largura, o peso e o movimento da porta, calcula perfis suaves e permite o comissionamento com um único botão. A detecção da posição final, a detecção de obstruções e a limitação de energia proporcionam movimentos suaves e segurança PL d. Os diagnósticos integrados permitem que a manutenção baseada em condições reduza o tempo de inatividade não planejado, com dados operacionais disponíveis local ou globalmente. As interfaces abertas se integram aos PLCs via PROFINET ou PROFIBUS para um controle perfeito.
Gama de produtos:
Aprende a corrida com um único botão e configura a velocidade de caracterização automática da porta, garantindo um comportamento de condução estável desde o primeiro dia.
Os dados incorporados podem ser lidos e avaliados local ou globalmente para permitir a manutenção baseada em condições e evitar paradas não planejadas.
As funções de segurança certificadas e a detecção de obstruções ajudam a proteger pessoas e equipamentos, atendendo às normas EN ISO 13849‑1 PL d e EN ISO 14120.
O sistema calcula e aplica automaticamente a melhor curva de movimento para cada porta, proporcionando uma operação suave e sem solavancos.
Conecte-se via PROFINET, PROFIBUS ou interfaces de relé a PLCs e CNCs para controle e diagnóstico perfeitos.
Os dados operacionais podem ser acessados para avaliação local ou remota, permitindo ações preventivas e planos de serviço mais inteligentes