Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS S220?

O SINAMICS S220 é um sistema de acionamento modular de última geração projetado para precisão, confiabilidade e integração perfeita em sistemas de automação. Compacto e poderoso, ele oferece desempenho dinâmico em todos os setores, desde máquinas-ferramentas até intralogística. Com serviços digitais avançados, como simulação, manutenção preditiva e monitoramento de condições, ele ajuda a reduzir os cronogramas do projeto, aumentar o tempo de atividade e otimizar o uso de energia.

O portfólio SINAMICS S220 inclui:

  • Módulos de tamanho de livro
  • Módulos de chassi
  • Módulos universais
  • Módulos de gabinete

Principais benefícios

Ícone poderoso

Poderoso

De tamanho compacto. Desempenho excepcional. Novos padrões de desempenho em um espaço menor. Dimensões significativamente reduzidas e recursos avançados de acionamento. Eficiência robusta e integração inteligente.

Sistema de segurança Sinamics G220 com design elegante, enfatizando recursos tecnológicos avançados de proteção e segurança.

Preciso

Alcance a máxima precisão e confiabilidade. Funcionalidades avançadas de segurança e recursos de segurança abrangentes garantem um controle de movimento seguro, preciso e consistente até mesmo para as tarefas mais exigentes.

Banner de bateria SITOP DC-USV - Integração

Progressivo

Experimente um desempenho de próximo nível e uma integração perfeita. O SINAMICS S220 redefine a tecnologia de acionamento com conectividade holística e arquitetura pronta para o futuro, capacitando seus aplicativos a permanecerem à frente.

Módulos de tamanho de livro

Módulos de chassi

Módulos universais

Módulos de gabinete

Faixa de potência de até 110 kW

Faixa de potência de até 900 kW (até 6.984 kW em conexão paralela)

Abrange 14 módulos de motor e 12 módulos de linha ativa

Faixa de potência de até 6.984 kW (conexão paralela)

design refrigerado a ar

design refrigerado a ar

design refrigerado a ar

Testado e pronto para operar

Suporta CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Configuração modular com módulos de linha/motor

Ideal para comissionamento rápido e ampla faixa de aplicações

Sistema de gabinete modular para escalabilidade perfeita

Ideal para robótica, embalagens e manufatura aditiva

Perfeito para integração em soluções personalizadas de gabinete de controle

Largura e altura reduzidas do gabinete para economia de espaço

Funcionalidades em destaque

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 na indústria automotiva

O SINAMICS S220 define novos padrões na fabricação automotiva: controle preciso de velocidade em vários eixos e recuperação avançada com armazenamento em circuito intermediário aumentam a eficiência energética em linhas de produção dinâmicas. O design compacto minimiza o espaço do gabinete em sistemas de alta densidade. A integração perfeita do TIA, a escalabilidade modular e o diagnóstico em tempo real suportam mudanças rápidas de variantes, manutenção preditiva e implementações padronizadas globalmente.

Explore os recursos

Catálogos e folhetos

Catálogo D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 e SIMOTICS

Catálogo online

Brochura | SINAMICS Variadores de frequência — Impulsionando aplicações de próxima geração