Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS S210?

O SINAMICS S210 é um sistema de servoacionamento versátil projetado para aplicações complexas e dinâmicas de controle de movimento na faixa de potência de 50 W a 7 kW, desde embalagem, manuseio e impressão digital até processamento de madeira, plástico e cerâmica. Composto por um servoconversor e um servomotor, ele oferece máxima precisão, desempenho e segurança com engenharia, manutenção e comissionamento simplificados.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Principais benefícios

Ícone com duas setas se cruzando.

Aproveite a funcionalidade flexível e versátil

O SINAMICS S210 move cargas leves, médias e grandes dinamicamente. Conecte-se a um sistema de controle com sua interface de comunicação PROFINET IRT ou a um sistema de controle de terceiros via EtherNet/IP.

Ícone da escala do velocímetro.

Confie em um sistema de servoacionamento altamente preciso

O SINAMICS S210 acelera e desacelera rapidamente, permitindo tempos de ciclo curtos e precisão com controle de movimento complexo. Os codificadores de alta resolução permitem uma detecção rápida com um segundo codificador adicional para um sistema de medição direta.

Ícone com uma mão aberta acima de um botão de emergência.

Proteja suas máquinas e seu pessoal

Certificado de acordo com o mais alto padrão — SIL3 (EN 61508) e PL e (EN ISO 13849-1), o SINAMICS S210 oferece configurações seguras padrão de fábrica, gerenciamento individual de usuários e comunicação segura entre o servoconversor e o Portal TIA.

SINAMICS S210

SIMÓTICOS S-1FK2/S-1FK2/S-1FT2

SIMÓTICA S-1FS2

Faixa de potência

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/ 0,8 kW - 1,9 kW

Faixa de torque

1 AC 200 - 240 V/ 0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/ 0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/ 1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/ 3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/ 3,1 Nm - 14 Nm

Versões de motor

servomotor padrão

servomotor com design higiênico

Comunicação

PROFINET IRT, PROFIsafe, ProfiEnergy, EtherNet/IP (a partir da V6.3)

Funções de segurança

STO, SBC, SS1-t (com controle de tempo), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* pode ser ativado opcionalmente usando uma licença)

Tecnologia de conexão do motor

Tecnologia de conexão de um cabo (OCC) com trava de liberação rápida SPEED-CONNECT e conector compacto e giratório

Funcionalidade típica de controle e controle de movimento

SIMATIC S7-1200 G2 S7-1200 G2/CPU T SIMATIC S7-1500/SIMOTION

Capacidades em destaque

Explore os recursos

Catálogos e folhetos

Catálogo D 32 | Sistema Servo Drive SINAMICS S210

Catálogo online

Brochura | Visão geral dos inversores de frequência variável SINAMICS

Links e downloads

Declaração Ambiental de Produto (EPD) /Perfil EcoTech da Siemens (SEP)

Manuais