Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o sistema servo SINAMICS S200 Spindle e SIMOTICS M-1PH3 Pro?

O sistema SINAMICS S200 Spindle & 1PH3 Pro Servo oferece uma solução padronizada, estável e simplificada para automação industrial e usinagem. Combinando servoconversor, motor spindle e cabo de conexão, ele se integra perfeitamente ao SINUMERIK 828D Smart e ao SIMATIC HMI, eliminando os esforços de integração. Com PROFINET IRT, codificação de 21 bits e sobrecarga de 200%, ele garante uma operação precisa, poderosa e produtiva, pronta para a Indústria 4.0.

Um módulo de controle cinza com botões, interruptores ou indicadores, um componente mecânico circular, tubos ou cabos em espiral verde e laranja e um quadrado verde com o rolamento “Próxima geração” aparecem contra um fundo cinza-azulado escuro.
Experiência de ícones

Padronizado

A padronização ajuda a fornecer uma solução pré-agrupada, um equilíbrio otimizado entre preço e qualidade, além de economizar esforços de instalação, integração e substituição.

Estável

Permite o processamento de alta precisão, atende aos requisitos de vários cenários de aplicação, melhora a eficiência da produção e reduz o tempo de inatividade.

Simplificado

Operação simplificada com proteção, segurança, facilidade de uso e digitalização integradas. Essa escolha fácil e inteligente reduz o tempo de lançamento no mercado.

Tensão de linha e faixa de potência

3AC 380... 480V: 3,7 ~ 15kW

Interface de controle

4 DI (2 DI rápidos), 2 DO

Protocolos de comunicação

Profinet RT/IRT (250 unidades), MRP/MRDP

Velocidade máxima do motor

Até 12.000 rpm

Nível EMC

Nível C2 EMC

Função de segurança

STO via terminal, SIL3/PLe

Recursos em destaque

Sistema servo spindle pronto para uso

A solução padronizada de servo spindle simplifica a operação com um conceito pré-projetado e pronto para uso. A integração perfeita com o SINUMERIK 828D Smart minimiza o esforço de engenharia e permite a precisão sincronizada via PROFINET IRT. A fácil substituição de cabos, encoderss e ventiladores reduz a manutenção. Seu design compacto economiza espaço no gabinete e reduz os custos, oferecendo uma relação preço-desempenho e qualidade.

Sistema servo SINAMICS S200 Spindle 1PH3 PRO_USP_Padronizado

Projetado para precisão e confiabilidade

Projetado para operação estável e de alto desempenho com um encoder de 21 bits, capacidade de sobrecarga de 200% e ciclos de controle ultrarrápidos de 125 µs. O desempenho preciso é mantido até 12.000 rpm. A conformidade C2 EMC minimiza a interferência, enquanto motores e conectores metálicos protegidos por IP56 garantem durabilidade. O torque suave de baixa velocidade reduz a vibração, o calor e o desgaste, oferecendo desempenho confiável e valor a longo prazo.

Sistema servo SINAMICS S200 Spindle 1PH3 PRO_USP_STABLE

Seguro, conectado e fácil de operar

Simplificando a operação sem comprometer a segurança ou o desempenho, o sistema servo integra STO/SS1-T (SIL 3/PL e), PROFIsafe, UMAC e Cybersecurity para proteger pessoal, máquinas e dados. A compatibilidade universal do painel, one-button auto-tuning e o comissionamento do Startdrive reduzem o esforço de configuração. A operação com baixo ruído melhora o conforto, enquanto a conectividade OPC UA permite a integração da IIoT e agiliza o time-to-market.

Sistema servo SINAMICS S200 Spindle 1PH3 PRO_USP_Simplified