Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o sistema de servoacionamento SINAMICS S200?

O SINAMICS S200 é um sistema de servoacionamento de alto desempenho otimizado para aplicações básicas de automação e controle de movimento eficientes. Ele ajuda a alcançar maior produtividade e maior eficiência a um custo menor, equilibrando recursos otimizados para desempenho com facilidade de uso. Essa solução de sistema holístico compreende um servoconversor SINAMICS S200, um servomotor SIMOTICS S-1FL2 e cabos Motion Connect.

Principais benefícios

Otimize seu desempenho

Resposta otimizada com ciclo rápido do controlador de corrente e comunicação PROFINET IRT com os controladores. Potência otimizada com até 350% de capacidade de sobrecarga. Precisão otimizada com codificador de alta resolução de até 21 bits.

Use com facilidade

Controle de forma simples com um controle de freio de retenção integrado e um resistor de freio. Execute tarefas de engenharia via Webserver e SINAMICS Startdrive. A implementação é simples com padrões e certificações globais.

Prepare suas operações para o futuro

Soluções de hardware flexíveis e ofertas completas de TIA garantem a compatibilidade com seu sistema. Digitalize seu trabalho com simulações de máquina com o SINAMICS DriveSim.

Sistema de servoacionamento SINAMICS S200

Sistema de servoacionamento básico SINAMICS S200

Faixa de potência

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Ciclo do controlador de velocidade

125 μs

125 μs

Categoria EMC

C2 com filtro de linha externo

C2 com filtro de linha externo

Funções de segurança

STO, SS1-t via terminais (SIL 3/PL e)

n.a.

Motores

Alcance do motor

SIMOTICS S-1FL21 Baixa inércia

Inércia média SIMOTICS S-1FL22

SIMOTICS S-1FL23 Alta inércia

Toque

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Sistemas codificadores

Codificador absoluto de volta única 17 bits/21 bits
Codificador absoluto de várias voltas 21 bits + 12 bits

Grau de proteção

IP65 (para altura de eixo 20/30/40 é IP54, IP65 como opção)

Tecnologia de conexão do motor

Conexão de motor com trava única para motores de baixa e média inércia

Funcionalidades em destaque

Explore resources

Catálogos e folhetos

Catálogos D 37.1 | Sistema de servoacionamento SINAMICS S200

Catálogo online

Brochura | Sistema de servoacionamento SINAMICS S200

Brochura | Visão geral dos inversores de frequência SINAMICS

Brochura | Sistemas de controle de movimento escaláveis para aplicações básicas de automação