Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que os Módulos de Gabinete SINAMICS S120?

Os Módulos de Gabinete SINAMICS S120, finamente escaláveis, fornecem uma solução de acionamento modular e poderosa para uma ampla gama de aplicações. Disponíveis com refrigeração por ar e líquido, eles se adaptam a diversos ambientes, oferecendo alta eficiência energética e operação econômica.

Com base em um princípio modular, os módulos individuais do gabinete podem ser combinados para criar unidades de transporte pré-configuradas ou soluções personalizadas para qualquer planta ou sistema. Robusto e confiável, o sistema suporta alta disponibilidade operacional, mantendo a instalação e o comissionamento simples.

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

Principais benefícios

Configure a solução ideal

Com um design modular, os Módulos de Gabinete SINAMICS S120 podem ser combinados para atender às suas necessidades específicas de aplicação de acionamento. As unidades de transporte pré-configuradas reduzem o tempo de instalação e simplificam a integração em qualquer planta ou sistema.

Reduza os custos operacionais

O resfriamento de alta eficiência dos módulos refrigerados a líquido e a troca de energia por meio do link DC comum reduzem o consumo de energia e as emissões de CO2. Componentes e módulos de potência de fácil acesso tornam a manutenção rápida e econômica.

Depende da confiabilidade a longo prazo

Os Módulos de Gabinete SINAMICS S120 são construídos para durabilidade mecânica e estabilidade operacional. Os componentes são exaustivamente testados e as medidas EMC são integradas, oferecendo um sistema robusto que funciona de forma confiável.

Capacidades em destaque