Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS S120 SINAMICS S120?

O conversor de frequência modular SINAMICS S120 é o sistema modular para aplicações de controle de movimento de alto desempenho na construção de máquinas e instalações industriais. Com o SINAMICS S120, você está selecionando um sistema que oferece o mais alto desempenho, produtividade e flexibilidade. Com esse sistema modular, você pode configurar de forma rápida e simples o sistema de acionamento que atende perfeitamente às suas necessidades para praticamente qualquer aplicação de acionamento. O sistema SINAMICS S120 está disponível nas seguintes variações:

  • Tamanho do bloco SINAMICS S120
  • Tamanho de livro SINAMICS S120
  • SINAMICS S120 M
  • Chassi DC/AC SINAMICS S120
  • SINAMICS S120 CHASSIS-2 DC/AC
  • Chassi SINAMICS S120 AC/AC
  • SINAMICS S120 Cabinet Modules
  • Módulos de gabinete SINAMICS S120-2

Principais benefícios

Melhore sua eficiência

As informações e mensagens de diagnóstico são exibidas em texto simples e fácil de entender e em vários idiomas. A funcionalidade do dispositivo pode ser atualizada a partir de qualquer PC compatível com a rede (localmente ou por acesso remoto).

Reduza seus custos

Reduza os custos do ciclo de vida ao operar plantas e sistemas. Todos os componentes podem ser parametrizados, programados e comissionados com a plataforma de engenharia Totally Integrated Automation (TIA) sem nenhuma descontinuidade do sistema.

Atenda às necessidades do seu sistema

O SINAMICS S120 permite que o desempenho do controle de potência e circuito fechado seja combinado livremente, proporcionando maior flexibilidade com inteligência central de controle de circuito fechado. O desempenho para controle vetorial e servo pode ser selecionado livremente.

Capacidades em destaque