Por que SINAMICS G120X?
Domine os elementos: o conversor SINAMICS G120X é otimizado para bombas e ventiladores em sistemas de água e esgoto, bem como para aplicações de HVAC na automação predial.
Suas funções especializadas, como desarrastamento e detecção de cavitação, ajudam a fornecer operação confiável e proteção da bomba para reduzir seus custos gerais de manutenção. Escolha o SINAMICS G120X para obter confiabilidade e eficiência ao executar seus projetos de infraestrutura.
O conversor de frequência vem como uma série completa de produtos — padronizada e perfeita quando se trata de todas as tensões e tipos de alimentação, e disponível em uma faixa de potência que vai de 0,75 kW a 630 kW. Os dispositivos estão em conformidade com os padrões globais de EMC e são permitidos comprimentos de cabo de motor de até 150 m, mantendo os valores limite de EMC. A função de segurança integrada Safe Torque Off (STO) é certificada de acordo com SIL3.