Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS G120P?

A família SINAMICS G120P oferece soluções sob medida para indústrias de tecnologia de construção e processos. Com uma faixa de potência particularmente grande de 0,37 kW a 630 kW e nove tamanhos diferentes, os conversores oferecem flexibilidade para uma ampla gama de tarefas. Eles são projetados para operação com motores SIMOTICS GP, SIMOTICS SD da linha de motores VSD10 e SIMOTICS FD, criando um sistema coeso para controle com eficiência energética em aplicações exigentes.

Seja suportando ventiladores para fornecimento e exaustão de ar, bombas para circuitos de aquecimento e resfriamento ou compressores para máquinas de refrigeração, os conversores são ideais para os requisitos especiais de tecnologia de construção e aplicações industriais.

Principais benefícios

Adapte seu sistema às mudanças nas necessidades do edifício

O SINAMICS G120P suporta funções específicas do setor para tecnologias de construção e indústrias de processo, ajudando você a executar tarefas de ventilação, bombeamento e compressão de forma eficiente com controle multizona e modo de proteção contra incêndio.

Combine módulos para se adequar ao seu projeto

Um conversor combinável com vários módulos de energia permite escalar o desempenho e a instalação. O sistema modular de módulos de potência e unidades de controle oferece flexibilidade sem redesenhar toda a configuração do inversor.

Aumente a eficiência em todos os aplicativos

O G120P é versátil para aplicações industriais e tecnologia de construção, com funções como controle de velocidade, faixa de ajuste, eficiência e nível de comunicação, fornecendo operação confiável em uma ampla variedade de projetos.

Capacidades em destaque