Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS G120C?

O SINAMICS G120C é um conversor de frequência compacto e versátil para diversas aplicações. Com seu design fácil de usar, oferece funcionalidade ideal em um pacote compacto.

A função de segurança Safe Torque Off integrada do SINAMICS G120C economiza espaço e custos ao permitir que você omita componentes externos. Torques altos em pontos de ajuste de baixa frequência são possíveis graças ao controle vetorial sem sensores e com eficiência energética. Desfrute de uma função intuitiva de comissionamento e clonagem em série usando um módulo de acesso inteligente SINAMICS G120, BOP-2, IOP-2 ou cartão SD.

Com sete tamanhos de quadro, ele cobre uma faixa de potência de 0,55 a 132 kW.

Principais benefícios

Instale seu conversor onde necessário

O design compacto foi construído para potências de até 132 kW. Todos os tamanhos de estrutura construídos em um design lado a lado sem redução de energia ou redução de corrente.

Ajuste a configuração do seu sistema

Todos os sistemas de barramento padrão, como PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS e USS/Modbus RTU, são suportados.

Integre-se ao sistema do Portal TIA

A integração total das unidades ao diagnóstico do sistema do Portal TIA e o uso do conceito de biblioteca do Portal TIA garantem a reutilização simples dos conversores, incluindo seus parâmetros e componentes de hardware.

Capacidades em destaque