Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS G120 SINAMICS G120?

O SINAMICS G120 é um conversor de frequência multifuncional modular feito para diversas tarefas, como:

  • Sistemas de transporte e transelevadores simples e altamente dinâmicos
  • Processos contínuos com alta velocidade e precisão de torque
  • Posicionamento de eixos coordenados individuais ou múltiplos

O SINAMICS G120 está disponível em três variantes de tensão para conexão a redes de 200 V, 400 V e 690 V. Ele apresenta um pacote abrangente de segurança da máquina para fornecer um alto nível de proteção para o módulo de potência e o motor.

Ele também se integra perfeitamente à Automação Totalmente Integrada (Portal TIA) e ao SINAMICS Startdrive, para que você tenha engenharia padrão para todas as unidades.

Principais benefícios

Habilite diversos aplicativos

Com uma ampla faixa de potência de 0,55 kW a 250 kW, esse versátil sistema de acionamento é ideal para as mais diversas aplicações e ramos da indústria, e está disponível nas versões de baixa, média e alta tensão.

Conecte-se ao seu sistema existente

Crie uma combinação de componentes de sua escolha (módulo de potência, unidade de controle, painel do operador) e, em seguida, simplesmente conecte motores elétricos e sistemas de controle ao sistema existente e ao cenário de automação.

Reduza o risco

Implemente perfeitamente as funções de segurança de acordo com SIL 2 (EN 61508) e PL d (EN ISO 13849-1). Obtenha segurança de máquina integrada com funções de segurança e segurança integradas, incluindo STO, SS1, SBC, SLS, SDI e SSM.

Benefícios em destaque