Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que os conversores DC Sinamics?

Potencialize seus processos industriais com os conversores DC SINAMICS desenvolvidos para desempenho, eficiência e flexibilidade.

DCM: 6 kW a 30 MW

DCP: até 250 kW a 1.000 V DC

Ideal para modernização e armazenamento de energia, eles apresentam tensões de armadura de até 950 V AC e acoplamento DC-DC bidirecional. Combinando tecnologia comprovada de motor DC com controle avançado, conectividade PROFIBUS/PROFINET e eficiência de até 98%, esses conversores oferecem um design compacto e segurança integrada para ambientes exigentes.

Principais benefícios

Estenda a vida útil do sistema com modernizações escaláveis

Modernize as instalações DC existentes sem substituir os motores, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de capital e, ao mesmo tempo, cumprindo os padrões de desempenho atuais.

Aumente a eficiência e reduza os picos de energia

Obtenha até 98% de eficiência e integre o armazenamento de energia para suavizar os picos de carga, reduzindo os custos operacionais e melhorando a estabilidade da rede.

Melhore o controle de processos de alto desempenho

Beneficie-se da regulação precisa de velocidade e torque com unidades de controle avançadas e cartas de controle de acionamento para aplicações industriais dinâmicas.

Capacidades em destaque