Arquitetura independente do tipo de veículo e da cinemática
Núcleo de navegação independente da cinemática do veículo e do tipo de AMR, permitindo a integração entre diferentes conceitos de veículos sem redesenho.
O SIMOVE ANS+ é um sistema de navegação baseado em laser para veículos guiados automatizados (AGVs) e robôs móveis autônomos (AMRs). Ele fornece gerenciamento de rotas e mapas em uma plataforma de hardware comum em todos os aplicativos.
Em ambientes industriais, garantir uma navegação confiável e precisa pode ser um desafio. O SIMOVE ANS+ permite o controle preciso do veículo por meio do SLAM baseado em recursos, permitindo uma localização precisa usando pontos de referência naturais sem exigir alterações na infraestrutura.
Integrado ao sistema SIMOVE Carrier Control, ele suporta uma abordagem de navegação padronizada. Seu design de sistema modular e aberto garante flexibilidade para diferentes aplicações. O uso de até quatro scanners a laser pode melhorar a localização, a robustez e a cobertura de obstáculos em geometrias de veículos desafiadoras.
Aproveite uma arquitetura modular e aberta que permite uma configuração flexível para diferentes aplicativos e necessidades de projetos. Integre o ANS+ às arquiteturas SIMOVE que suportam a comunicação padronizada da frota via VDA 5050.
Localização estável e reproduzível em diversos ambientes industriais usando recursos naturais, refletores ou configurações híbridas com suporte para GPS e sistemas de localização externos por meio de uma interface de pose aberta.
Implemente de forma flexível sem se prender a conceitos específicos de veículos, com amplo suporte para diferentes configurações de sensores e scanners a laser.
Núcleo de navegação independente da cinemática do veículo e do tipo de AMR, permitindo a integração entre diferentes conceitos de veículos sem redesenho.
Crie, edite e otimize mapas para um controle preciso da navegação. Defina e adapte rotas com eficiência para simplificar a manutenção e acelerar o comissionamento. Altamente personalizável e fácil de usar.
A configuração flexível de até quatro scanners a laser aumenta a robustez da localização, melhora o desempenho em geometrias complexas e melhora a estabilidade operacional.