Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMOTICS L?

Os motores lineares SIMOTICS L-1FN3 são acionamentos lineares compactos projetados para máquinas-ferramentas e máquinas de produção de alto desempenho. Sua transmissão de energia sem desgaste atende aos mais altos requisitos de dinâmica e precisão, resultando em maior precisão de contorno. Esse sistema modular oferece uma enorme densidade de força em um design compacto para máxima dinâmica e precisão.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Com um motor linear, cada movimento se encaixa perfeitamente

Movimento linear de alta precisão com alto desempenho

A tecnologia de acionamento direto linear evita amplamente os efeitos de elasticidade, folga e atrito, bem como a oscilação natural no trem de força. Isso resulta em uma maior resposta dinâmica e maior precisão.

Uma imagem promocional de um sistema linear com fundo azul e branco e um diagrama de um sistema linear no centro.

Enorme densidade de força em um design compacto

Os motores SIMOTICS L-1FN3 são acionamentos lineares em design compacto com alta densidade de potência/força.

Logotipo da Siemens.

Velocidades de travessia mais altas para todas as aplicações

Os motores SIMOTICS L-1FN3 refrigerados a água estão disponíveis em duas versões - para operação de pico de carga e para operação de carga contínua.

Logotipo da Siemens.

Extremamente resistente a influências externas

O grande espaço de ar torna os motores extremamente robustos contra influências externas.

Logotipo da Siemens.

Componentes de acionamento sem desgaste

Devido à transmissão de energia livre de desgaste, os motores atendem aos mais altos requisitos de dinâmica, exatidão de contorno e precisão.

Logotipo da Siemens.

Ampla variedade de opções em perfis de aplicação

O princípio modular oferece uma ampla variedade de variantes de motores, incluindo opções de resfriamento natural e refrigerado a água em vários tamanhos para atender às diferentes necessidades de aplicação.

Logotipo da Siemens.

Baixos custos do ciclo de vida das máquinas

A transmissão de energia sem desgaste e o design de baixa manutenção contribuem para reduzir os custos do ciclo de vida das máquinas nas quais esses motores estão integrados.

Logotipo da Siemens.