Os servomotores da Siemens são versáteis e adequados para uma ampla gama de aplicações. Oferecemos caixas de engrenagens planetárias e caixas de engrenagens padrão.
Motores de engrenagens planetárias coaxiais e angulares:
- Tipo de caixa de velocidades NLC (W): Extremamente rígido para altas cargas radiais e axiais com vedação IP65.
- Tipo de caixa de velocidades NRK (W): Rolamento de grande saída e baixo atrito interno para maiores forças radiais e axiais.
- Tipo de caixa de velocidades NRB (W): Caixa de câmbio mais leve com a maior densidade de potência e rolamento de baixo atrito.
Servomotores com caixas de câmbio padrão:
- Motor servo de engrenagem cônica: Faixa de taxa de transmissão de 3,5 a 244,3, faixa de torque de 15 a 8160 Nm
- Motor servo de engrenagem de eixo paralelo: faixa de taxa de transmissão de 3,6 a 413, faixa de torque de 17 a 5140 Nm
- Motor servo de engrenagem helicoidal: faixa de taxa de transmissão de 3,4 a 373, faixa de torque de 14 a 5200 Nm
- Motor servo com engrenagem helicoidal: faixa de taxa de transmissão de 6,2 a 102,5, faixa de torque de 46 a 1480 Nm