Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMOTICS S-1FT7 SIMOTICS S-1FT7?

Os servomotores SIMOTICS S-1FT7 são motores síncronos compactos de ímã permanente projetados para uso em aplicações de alto desempenho. Eles se destacam em tarefas de movimento, como posicionamento, sincronismo angular, acionamento cíclico e controle de caminho em máquinas-ferramentas.

Obtenha um controle de movimento preciso e dinâmico em ambientes industriais exigentes. Nossos servomotores integram tecnologia avançada de codificador com sistemas de controle e acionamento totalmente digitais para operação otimizada. A ondulação de baixo torque e a concentricidade superior oferecem acabamentos de superfície de alta qualidade nas peças, garantindo um desempenho robusto e confiável.

Principais benefícios

Otimize o desempenho e a qualidade da máquina

O SIMOTICS S-1FT7 de alta concentricidade e baixa ondulação de torque oferecem qualidade de superfície excepcional em suas peças, resultando em resultados de usinagem superiores e maior qualidade do produto em todos os processos de fabricação.

Simplifique os processos de instalação e serviço

Experimente a facilidade de manutenção e instalação graças ao conector rotativo de perfil cruzado com fecho de liberação rápida e codificador substituível. Reduza o tempo de inatividade e simplifique a manutenção para operações eficientes.

Obtenha alta capacidade de energia contínua

Nossos motores apresentam baixa inércia do rotor para uma dinâmica extremamente alta e tempos de ciclo mais curtos. As opções externas e de resfriamento a água fornecem alta capacidade de energia contínua para operações exigentes e sustentadas.

Capacidades em destaque