Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que os motores principais SIMOTICS M-1PH8?

Os motores SIMOTICS M-1PH8 são projetados para uso como acionamentos principais em máquinas de produção e máquinas-ferramentas. Além das versões assíncronas e síncronas, você também pode encontrar motores com tecnologia de relutância síncrona. Os motores SIMOTICS M-1PH8 são baseados em um sistema de kit flexível e modular, para que você possa usá-los em quase todas as tarefas de acionamento.

Versão assíncrona (alturas do eixo 80 a 355)

  • Velocidade nominal: 400—12.000 rpm
  • Velocidade máxima: até 24.000 rpm
  • Potência nominal: 2,8—1,340 kW
  • Torque nominal: 13—12,435 Nm

Versão síncrona (alturas do eixo 132 a 225)

  • Velocidade nominal: 700—3.600 rpm
  • Velocidade máxima: até 4.500 rpm
  • Potência nominal: 15—310 kW
  • Torque nominal: 94—1.650 Nm

Versão Relutance (alturas de eixo 132 e 160)

  • Velocidade nominal: 1000—2800 rpm
  • Velocidade máxima: até 5000 e 6500 rpm
  • Potência nominal: 21—121 kW
  • Torque nominal: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Principais benefícios

Comissione e opere facilmente

Os componentes de potência especialmente harmonizados, as placas de classificação eletrônicas e a capacidade de integrar os motores por meio da interface do sistema Drive‑CLIQ significam que os motores SIMOTICS M-1PH8 são fáceis de comissionar e operar, sem problemas.

Atenda às necessidades de alto desempenho

Os motores M-1PH8 cobrem um amplo espectro de desempenho. Eles têm características de funcionamento suave e robustez e, com alto desempenho dinâmico e curtos tempos de aceleração, lidam com ciclos de trabalho extremos e tempos de subida curtos.

Mantenha a flexibilidade e a precisão

Opções de configuração flexíveis e uma faixa de potência estendida de 2,8 kW a 1340 kW significam que o M-1PH8 pode atender aos requisitos de muitos clientes. Os motores também são excepcionalmente precisos em termos de velocidade, torque e posicionamento.

Capacidades em destaque

Versão assíncrona

Para aplicações em que o foco principal inclui características de funcionamento precisas e suaves e controlabilidade dos eixos. Quando usado com os conversores SINAMICS G120, você pode ampliar a faixa de velocidade e abordar novas aplicações.

Versão síncrona

Operação suave e imbatível para aplicações que se concentram em torques de alta potência. Com uma ampla variedade de opções, como ventilação forçada ou resfriamento a água, você pode adaptá-las a qualquer aplicação.

Versão de relutância

Ideal para operações de acionamento principal com tempos de inatividade curtos, como extrusoras, enroladores, trefilação ou servobombas. As versões Relutance têm alta densidade e eficiência de potência e estão disponíveis com ventilação forçada ou resfriamento a água.