Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMOTICS M-1FE?

Os motores embutidos SIMOTICS M-1FE são motores de fuso principais projetados especialmente para máquinas-ferramentas em instalações modernas e engenharia mecânica. Esses motores vêm em projetos assíncronos ou síncronos robustos, oferecendo alta precisão em velocidade, torque e posicionamento para várias aplicações.

As máquinas-ferramentas modernas exigem motores que lidem com ciclos de carga extremos com precisão e velocidade. Nossos motores SIMOTICS M-1FE oferecem tempos de subida curtos e alta precisão em velocidade, torque e posicionamento. Eles permitem uma usinagem de alta qualidade e uma operação suave, mesmo nas condições mais exigentes.

Principais benefícios

Transferência de energia sem elementos mecânicos

A potência do motor mecânico é transferida diretamente para o fuso sem nenhum elemento mecânico de transmissão. Essa abordagem de acionamento direto significa maior precisão e exatidão e menos desgaste mecânico e manutenção.

Experimente tempos rápidos de aceleração e frenagem

Aumente a capacidade de resposta, a produtividade e os tempos de ciclo mais rápidos da máquina com capacidades de aceleração e frenagem rápidas, melhorando a velocidade e a eficiência.

Permita alta rigidez com grandes furos internos do rotor

Ganhe rigidez com grandes furos internos do rotor e um diâmetro de eixo substancial. Minimize as vibrações e a deflexão para uma usinagem estável e precisa, ajudando a manter um desempenho consistente e prolongar a vida útil do equipamento.

Capacidades em destaque