Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Simcenter Hypermesh NVH?

O Simcenter Hypermesh NVH permite que especialistas e engenheiros de engenharia assistida por computador (CAE) identifiquem e eliminem rapidamente ruídos e ruídos nos produtos em um estágio inicial de projeto.
Os usuários podem analisar facilmente os riscos, identificar as causas básicas, encontrar uma solução por meio da otimização numérica e explorar os efeitos causados pelas variabilidades climáticas e de fabricação.

Uma visão aérea do chassi de um veículo elétrico, mostrando seus intrincados componentes internos. A imagem destaca a bateria, o motor e vários sistemas de fiação, todos perfeitamente dispostos dentro da estrutura do veículo.

Melhore a qualidade percebida

Crie uma experiência de usuário de alta qualidade eliminando ruídos indesejados relacionados a problemas de guinchos, chocalhos e zumbidos.

Reduzir o custo de fabricação

Essa solução simplificada identifica os riscos no início do processo de design para reduzir os custos relacionados à prototipagem desnecessária e a soluções rápidas posteriormente na produção.

Crie soluções otimizadas

Combinado com a otimização estrutural, elimine os riscos de ruídos e ruídos sem adicionar peso e custo desnecessários, considerando as restrições de fabricação.

Funcionalidades em destaque

Fluxo de trabalho guiado e automatizado

A experiência do usuário intuitiva e orientada por processos automatiza as tarefas repetitivas de pré e pós-processamento para permitir que os usuários identifiquem riscos de ruído e ruído rapidamente, impulsionando decisões de design melhores e mais rápidas.

As mãos de uma pessoa são visíveis dentro de um carro, uma no volante e a outra interagindo com a tela sensível ao toque e um botão do sistema de infoentretenimento.

Resultados iniciais de risco de ruído e ruído

As zonas de risco de ruídos e chocalhos são imediatamente identificadas, marcadas e visíveis para o usuário. Não há necessidade de se aprofundar no pós-processamento.

Um alto-falante inteligente, cinza com uma base coberta de tecido e uma parte superior cinza escuro com quatro botões, fica em uma superfície de madeira ao lado de uma planta verde.

Banco de dados de materiais Ziegler

Preveja o fenômeno de aderência em diferentes materiais com nossa integração perfeita com o Ziegler PEM Database.

Interior do carro com volante, painel, display digital e pontos verdes/vermelhos delineando os contornos.

Causa raiz e diagnóstico

Identifique facilmente a causa raiz dos problemas e realize estudos hipotéticos por meio de uma análise de sensibilidade sem executar novamente o modelo.

promoção de diagnóstico e causa raiz de hypermesh squeak and rattle 640x480

Estudo de variabilidades

Avalie o risco de ruídos e ruídos levando em consideração as variabilidades de fabricação, como variações na espessura, rigidez da conexão e condições de envelhecimento do produto.

Uma jovem com os olhos fechados, usando cinto de segurança e cardigã de cor clara, descansa no banco de trás de um carro.

Descubra como outras pessoas usam o Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH na prevenção de garantias

Com o tempo, a vibração contínua pode desgastar os componentes e causar falhas. Use o Simcenter Hypermesh NVH para rastrear onde e com que frequência os componentes interagem e avaliar possíveis correções. A abrasão da tinta é outro problema de garantia caro causado por atrito imprevisto entre dois subsistemas ou componentes. O Simcenter Hypermesh NVH fornece uma resposta direta sobre onde há maior risco de abrasão da tinta.

Uma foto em close-up de uma pessoa usando luvas brancas, segurando um chip de CPU acima da placa-mãe de um laptop, com uma chave de fenda apoiada em um módulo de RAM.