Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Simcenter Testlab RT?

No mercado acelerado de hoje, as empresas enfrentam desafios significativos, como a rápida evolução das demandas dos clientes, o aumento da complexidade do produto e o aumento dos custos de desenvolvimento. A prototipagem física tradicional não é mais suficiente para acompanhar o ritmo, especialmente à medida que o número de variantes do produto aumenta, tornando os testes físicos impraticáveis ou impossíveis. Para enfrentar esses desafios, muitas empresas estão adotando soluções inovadoras que combinam sistemas físicos e virtuais (físico-virtuais) para testar e validar projetos em tempo real, garantindo uma interação perfeita entre os dois domínios.

O Simcenter Testlab RT ajuda você a testar e experimentar sistemas físico-virtuais em tempo real no laboratório ou no escritório com poderosas plataformas de hardware e software em tempo real.

Teste de sistema em circuito — uma revolução para a integração de veículos

Saiba como o teste de sistema em circuito elimina os riscos da integração do subsistema e conecta os estágios de desenvolvimento do produto ao fundir os mundos da simulação e do teste.

Integre os sistemas virtuais e reais

Use a abordagem X-in-the-Loop (XiL) para integrar componentes virtuais com componentes físicos para testes abrangentes do sistema.

Uma abordagem holística para testar sistemas complexos

Conecte amostras de teste físico a um sistema virtual que simula em tempo real para replicar cenários do mundo real e minimizar os riscos de integração. Adapte-se rapidamente a várias configurações e complexidades do sistema.

Desenvolvimento acelerado

Mude o foco dos testes de desempenho do sistema físico completo para um sistema físico-virtual. O XiL permite uma avaliação antecipada do desempenho e fornece testes realistas em um ambiente controlado.

Aplicativos para o Simcenter Testlab RT

Select...

Teste inicial de sistemas mecatrônicos usando integração físico-virtual

Verificar produtos complexos com protótipos limitados é difícil. As bancadas de teste tradicionais carecem de precisão no mundo real. Com o teste físico-virtual do Simcenter, você pode combinar equipamentos físicos e co-simulação em tempo real, permitindo validar e pré-certificar subsistemas, como acionamentos elétricos ou freios, sem um protótipo completo. Esse método testa com eficiência vários cenários e variantes de design em ambientes realistas.

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

Teste em tempo real

Em tempo real, todos os cálculos executados pelo Simcenter Testlab RT são feitos com base em períodos de tempo confiáveis e com precisão de microssegundos. Isso permite combinar com precisão a simulação em tempo real e a física do mundo real para testes de sistemas, permitindo que você virtualize os ambientes operacionais do sistema físico em teste (SUT).

Pessoa usando fones de ouvido na frente de telas de computador exibindo gráficos e dados

Conecte o mundo real ao mundo virtual

Interface perfeita entre sistemas físicos e seus sistemas virtuais, aproveitando as interfaces em tempo real de comunicação analógica e digital. Você pode conectar sistemas virtuais a simuladores, ambientes de bancada de teste e unidades de controle incorporadas. Além disso, obtenha informações valiosas sobre o comportamento do sistema monitorando, adquirindo e analisando os sensores físicos e virtuais do sistema em teste em tempo real.

Pessoa usando fone de ouvido de realidade virtual interagindo com uma simulação de carro em um ambiente de laboratório.

Desempenho computacional escalável

O Simcenter Testlab RT oferece desempenho computacional escalável, personalizado para acomodar a complexidade da simulação e do controle em tempo real. O ambiente em tempo real é executado em computadores pessoais industriais (IPCs) por meio do Suíte Siemens SIMATIC®, que fornecem recursos escaláveis em termos de tipo de unidade de processamento central (CPU), memória e tamanho do disco e muito mais para melhor atender às necessidades de cada aplicativo.

Dispositivos de hardware Simcenter Testlab RT.

Execução plug-and-play de gêmeos digitais

Simplifique o processo de configuração de gêmeos digitais executáveis com uma interface intuitiva para uma experiência plug-and-play. Com um clique, você pode carregar modelos de simulação, algoritmos de controle, terrenos, estradas, dados pré-gravados e muito mais para criar um gêmeo digital executável parametrizado e em tempo real. Garanta a compatibilidade de longo prazo com muitos formatos digitais twin, como a Functional Mockup Interface (FMI).

Mulher com longos cabelos escuros vestindo uma blusa preta e sorrindo para a câmera

Obtenha uma resposta mais rápida dos testes

Obtenha eficiência e flexibilidade notáveis por meio da capacidade de configurar e automatizar testes rapidamente por meio de uma interface web intuitiva e acessando e operando o sistema remotamente a partir de qualquer dispositivo. Ao eliminar a programação complexa, você também pode simplificar os aplicativos XiL. Isso ajuda a minimizar o tempo de inatividade, maximizar a produtividade e permite que você simplifique o fluxo de trabalho de testes.

Pessoa usando fones de ouvido operando equipamento em um ambiente de teste do interior de um veículo

Explore os recursos do Simcenter Testlab RT

Select...

Simulação conjunta em tempo real

O Simcenter Testlab RT orquestra a simulação conjunta de subsistemas físicos e virtuais em tempo real. Isso é fornecido em um ambiente de programação zero. Os modelos de simulação que fazem parte da co-simulação podem se originar das soluções da Siemens (Simcenter Amesim, Simcenter Smart Virtual Sensing) e de outros fornecedores. Esses modelos devem ser compatíveis com o tempo real e ser exportados para o Simcenter Testlab RT como destino em tempo real. O desempenho da co-simulação é otimizado para abranger desde os casos de uso mais simples, envolvendo um gêmeo digital e sua comunicação com o mundo real, até os casos de uso mais avançados envolvendo vários gêmeos digitais interagindo entre si e com vários sistemas físicos.

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

Recursos relacionados

Perguntas frequentes