Skip to main content

Por que usar a Câmera de Som do Simcenter?

A Câmera de Som Simcenter aprimora o design acústico do seu produto. Seu design modular e robusto suporta muitas aplicações de localização de fontes sonoras em uma ampla faixa de frequência, tanto no campo acústico distante quanto próximo. O software dedicado mostra os resultados imediatamente após a inicialização. Ele fornece resultados gráficos claros que são fáceis de interpretar e compartilhar. Para obter mais informações sobre engenharia, você também pode combinar o hardware da Câmera de Som do Simcenter com o software Simcenter Testlab.

Acelere a solução de problemas acústicos
Esse conjunto de microfones digitais modulares de alta qualidade oferece uma visão geral instantânea das fontes de som para qualquer objeto gerador de ruído. Ele pode ser facilmente usado por usuários ocasionais e especialistas. Isso ajuda você a confirmar que está trabalhando no problema certo, acelerando assim a solução acústica de problemas.

Empregue uma matriz digital robusta
O sistema foi projetado para ser uma solução versátil, com braços que podem ser adicionados ou removidos, tornando-o uma excelente ferramenta para trabalhar em várias condições de teste. Todos os componentes eletrônicos estão integrados na matriz. O dispositivo é conectado diretamente ao aplicativo de software com um único cabo. Ele mede automaticamente a distância até o objeto de origem.

Devido ao seu design leve em alumínio, a matriz é robusta e à prova de choque, mas pode ser transportada confortavelmente durante uma campanha de medição. Ele pode ser transportado de forma fácil e segura devido à embalagem leve, mas robusta.

Acesse análises interativas em tempo real
A Câmera de Som do Simcenter mostra os resultados instantaneamente após a inicialização. Todas as informações relevantes são exibidas em um aplicativo de folha única de forma clara e gráfica. Não requer nenhum treinamento. O software em tempo real é altamente interativo, permitindo que você altere a faixa de frequência, as configurações de exibição e o método de média. Qualquer alteração atualiza os mapas de localização de origem, permitindo que você acelere a investigação.

Como a localização da fonte sonora ajuda a salvar a audição dos mineiros

A solução Simcenter reduziu significativamente o tempo de teste e medição, reduziu os custos e ajudou as empresas de mineração a alcançar ambientes de trabalho mais seguros com mais rapidez e eficiência.

Capacidades da câmera de som do Simcenter

Localização da fonte sonora

Visualize as fontes de som de forma precisa, intuitiva e rápida com a Câmera de Som do Simcenter. Isso ajuda você a confirmar imediatamente que você se concentra no problema de ruído dominante. Nossos conjuntos modulares de microfones digitais e analógicos suportam uma ampla variedade de aplicações, desde solução de problemas acústicos até classificação de potência sonora e testes aeroacústicos em túneis de vento.

Leia mais sobre localização de fontes sonoras
Assista ao webinar

Engineer performing sound source localization with Simcenter Sound Camera.