Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Simcenter SCADAS ES?

Os programas de teste estão se tornando mais complexos, exigindo que os engenheiros adquiram e sincronizem dados em vários tipos de sensores, domínios de medição e sistemas de aquisição. Ao mesmo tempo, as equipes devem configurar os testes com mais rapidez, validar os dados mais cedo e se adaptar às mudanças nos requisitos do aplicativo sem substituir o hardware existente.

O Simcenter SCADAS ES ajuda as equipes de engenharia a lidar com essa complexidade por meio de uma arquitetura modular que se expande de configurações simples a cenários de medição complexos. Os engenheiros podem configurar o sistema para atender às suas necessidades de medição, acessá-lo simultaneamente de vários dispositivos e integrar fluxos de trabalho de aquisição, validação e análise usando o Simcenter SCADAS Go, o Simcenter Testlab Go e o Simcenter Testlab.

O resultado é um caminho simplificado da instrumentação à visão de engenharia, ajudando as equipes a trabalhar com mais eficiência enquanto criam dados confiáveis, reutilizáveis e prontos para IA.

Simcenter SCADAS ES

Teste mais rápido, trabalhe de forma mais inteligente, escale com confiança

Configuração e validação até 50% mais rápidas

Configure o sistema de acordo com suas necessidades de medição usando hardware modular, acesso flexível ao sistema e fluxos de trabalho de configuração paralela. Valide as medições mais cedo e continue com os testes.

Crie dados confiáveis e prontos para IA

Capture medições multifísicas sincronizadas e bem anotadas que ajudam a evitar repetições desnecessárias de testes, garantem a consistência dos dados e fornecem uma base confiável para análise de engenharia, gêmeos digitais e desenvolvimento de modelos de IA.

Transforme dados em decisões mais cedo

Conecte a preparação, aquisição, validação e análise de testes em um fluxo de trabalho escalável de ponta a ponta. Reduza as entregas manuais e acelere o acesso aos resultados de engenharia em uma ampla variedade de cenários de teste.

Escale sem começar de novo

Comece com a capacidade de medição de que você precisa hoje e expanda à medida que os aplicativos, os canais e os requisitos evoluem. Uma arquitetura modular, um ecossistema aberto e fluxos de trabalho de software escaláveis ajudam a proteger seu investimento em aquisições.

Simcenter SCADAS ES

Como o Simcenter SCADAS ES faz a diferença

Select...

Crie exatamente o que você precisa

Não há dois testes idênticos. O Simcenter SCADAS ES permite que você configure um sistema usando unidades de alimentação, rede, condicionamento e processamento compatíveis com seus requisitos de medição. Comece pequeno e expanda conforme as demandas de aplicativos, canais e projetos evoluem.

Destaques

  • Configure sistemas de acordo com as necessidades reais de medição
  • Dimensione canais e funcionalidades de forma incremental
  • Minimize o investimento desnecessário em hardware
  • Reutilize os investimentos existentes à medida que os requisitos aumentam
Modularidade SimCenter-SCADAS-ES com arquitetura baseada em pilha
Simcenter SCADAS ES

Capacidades do Simcenter SCADAS ES

Select...

Configurar um sistema de aquisição baseado em pilha

O Simcenter SCADAS ES é construído com base em uma arquitetura de pilha modular que combina unidades de alimentação e interface de rede com módulos intercambiáveis de medição, gravação e processamento. Os sistemas podem ser configurados para requisitos de teste específicos e expandidos à medida que as necessidades evoluem.

Interface de alimentação e rede (PNI/PNU)

  • Base do sistema
  • Distribuição de energia
  • Conectividade de rede
  • Serviços de sincronização

Unidades de condicionamento

  • Módulos de medição intercambiáveis
  • Suporte para diferentes tecnologias de sensores
  • Aquisição de dados em vários domínios

Unidades de gravação e processamento

  • Gravação local
  • Processamento de bordas
  • Operação autônoma
Simcenter SCADAS ES

Aplicações industriais

Select...

Acelere a validação do laboratório para a operação no mundo real

O desenvolvimento de veículos e máquinas móveis atuais exige testes sincronizados nas disciplinas de ruído, vibração, durabilidade, eletrificação e gerenciamento de energia. O Simcenter SCADAS ES fornece uma plataforma escalável que conecta medições de laboratório, provas de campo e de campo, permitindo que as equipes capturem dados confiáveis com mais rapidez e tomem decisões de engenharia seguras mais cedo.

Aplicações

  • Ruído, vibração e aspereza (NVH)
  • Durabilidade
  • Análise do caminho de transferência (TPA)
  • Electrification
  • Gestão de energia veicular (VEM)
  • Aquisição de dados de carga rodoviária
Engenheiros adquirindo dados do veículo usando o Simcenter SCADAS ES com o Simcenter SCADAS Go
Um sistema modular

Unidades Simcenter SCADAS ES

Select...

Backbone de alimentação, sincronização e conectividade

As unidades de interface de alimentação e rede Simcenter SCADAS ES fornecem a estrutura essencial para todo o sistema de medição. Eles fornecem energia estável, sincronização precisa, conectividade de alta velocidade e recursos de controle integrados, permitindo a operação confiável de configurações de teste autônomas e distribuídas nas configurações SCADAS ES e RS do Simcenter.

PINO SCES-PIN

A unidade SCES‑PNI alimenta e conecta pilhas SCADAS ES enquanto gerencia a sincronização, a comunicação e o controle do sistema. Ele permite o encadeamento contínuo em série e garante uma operação consistente e sincronizada em todas as unidades conectadas.

Unidade SimCenter-SCADAS-ES PNI-1280x720
  • Fornecimento de energia centralizado para pilhas SCADAS ES (até 96 W)
  • Conectividade Ethernet de alta velocidade para comunicação com o host e encadeamento em série
  • Conectividade multiplataforma com suporte para unidades SCADAS ES e SCADAS RS
  • Sincronização IRIG‑B para alinhamento preciso de tempo em sistemas distribuídos
  • Controle remoto e local do sistema via interfaces On/Off
  • Aplicativos integrados do Simcenter SCADAS Go para configuração e gravação

SCES-PNU

A unidade SCES‑PNU amplia os recursos do PNI adicionando bateria reserva integrada, conectividade sem fio e gerenciamento flexível de energia. Ele garante a operação contínua em ambientes de energia móveis ou instáveis, ao mesmo tempo em que permite acesso remoto e autonomia do sistema.

Unidade SimCenter-SCADAS-ES-PNU-1280x720
  • Fonte de alimentação ininterrupta integrada (bateria interna) para operação contínua
  • Faixa de tensão de entrada estendida que suporta diversos ambientes de energia
  • Conectividade sem fio via Wi-Fi integrado para acesso e monitoramento remotos
  • Funcionalidade completa do PNI: fornecimento de energia, sincronização, conectividade e controle
  • Aplicativo de configuração ou gravador integrado do Simcenter SCADAS Go
Simcenter SCADAS Go

Aplicativo de medição incorporado, pronto instantaneamente

O Simcenter SCADAS Go é o ambiente de medição incorporado baseado na web executado diretamente no hardware Simcenter SCADAS ES. Ele permite configuração, monitoramento e validação rápidos de medições no nível de aquisição, sem instalação de software e sem requisitos de licença.

Acessível de qualquer dispositivo, incluindo laptops, tablets e smartphones, ele permite que os engenheiros interajam com a configuração da medição em tempo real, seja no local ou remotamente.

Ao permitir a validação antecipada dos dados e o feedback imediato durante os testes, o Simcenter SCADAS Go reduz o retrabalho, acelera a iteração e melhora a colaboração entre equipes distribuídas.

SIMCENTER TESTLAB GO

Software de aquisição sem licença para PCs com Windows

O Simcenter Testlab Go é um ambiente de aquisição sem licença para PCs Windows que permite aos engenheiros configurar, verificar, calibrar, adquirir e validar medições sem precisar de licenças adicionais de software de aquisição. Criado para atividades de teste diárias, ele fornece uma experiência familiar de desktop que ajuda as equipes a migrar rapidamente da instrumentação para os dados validados.

Projetado para engenheiros que preferem um fluxo de trabalho baseado em PC, o Simcenter Testlab Go oferece suporte à configuração e verificação de medições, calibração de sensores, aquisição, validação e exportação em um único ambiente. O software se integra diretamente ao hardware Simcenter SCADAS SCADAS ES, simplificando a implantação e mantendo a compatibilidade com fluxos de trabalho de teste mais amplos do Simcenter.

Ao combinar atividades de configuração, calibração e validação em um fluxo de trabalho, o Simcenter Testlab Go ajuda as equipes de engenharia a reduzir o esforço de configuração, validar os dados mais cedo e acelerar o caminho da medição às decisões de engenharia.

Laboratório de testes do Simcenter

Amplie seu fluxo de trabalho com o Simcenter Testlab

Embora o Simcenter SCADAS Go e o Simcenter Testlab ofereçam suporte à rápida aquisição e validação, o Simcenter Testlab fornece um ambiente abrangente para processamento, análise e geração de relatórios avançados de dados

Os dados de medição do Simcenter SCADAS ES podem ser usados perfeitamente no Simcenter Testlab para realizar análises detalhadas de engenharia, correlacionar resultados de testes e simulações e gerar relatórios de alta qualidade.

Juntos, o Simcenter SCADAS ES, o Simcenter SCADAS Go e o Simcenter Testlab permitem um fluxo de trabalho contínuo e escalável — da medição ao insight.

Unidades móveis portáteis e gravadores inteligentes autônomos que fazem parte do hardware Simcenter SCADAS.

Mantenha seu hardware Simcenter SCADAS em ótimas condições

Saiba mais sobre os contratos de manutenção e calibração disponíveis.

Saiba mais

Recursos relacionados

Família SimCenter - Scadas

Acelerando os testes físicos com o Simcenter SCADAS

O hardware Simcenter™ SCADAS™ atende às necessidades de aquisição de dados em todo o ciclo de vida do teste, desde o desenvolvimento inicial até a validação final.

Leia o e-book

Perguntas frequentes