Métodos de teste não destrutivos, repetíveis e padronizados
A família Simcenter Micred de produtos de hardware e software foi projetada para avaliar o desempenho térmico dos componentes eletrônicos em condições estáticas e dinâmicas. O sistema de teste de transientes térmicos funciona alterando rapidamente a potência de aquecimento aplicada de um dispositivo em teste (DUT) e medindo sua resposta de temperatura. A temperatura da junção é registrada com base em um parâmetro sensível à temperatura escolhido pelo usuário durante o estágio de calibração. Os métodos estão em conformidade com as diretrizes amplamente adotadas do setor, como os padrões JEDEC e as Diretrizes de Qualificação Automotiva (AQG) da ECPE. Os dados resultantes são usados para gerar perfis de impedância térmica, que fornecem informações sobre o comportamento térmico do componente.
Determinação de métricas térmicas, confiabilidade térmica e avaliação de qualidade
Os perfis de impedância são então usados para identificar possíveis problemas térmicos, como degradação do caminho térmico, e qualquer alteração na resistência térmica pode ser rastreada até um local. É uma excelente ferramenta para diagnosticar os efeitos térmicos do envelhecimento, danos, falhas, etc., com detecção em tempo real de quebras de ligações de arame, fadiga de solda, matrizes e rachaduras no substrato.
Alta fidelidade em um amplo espectro de aplicativos
As ferramentas de teste do Simcenter Micred oferecem uma variedade de sistemas projetados para atender às necessidades de diferentes aplicações e setores. Esses sistemas apresentam tecnologias avançadas de medição e controle com alta exatidão, velocidade e precisão. Eles são usados por centros de pesquisa, bem como nas indústrias de semicondutores, eletrônicos de consumo, automotiva e LED durante a engenharia, prototipagem e testes de componentes.
Um legado de inovação
A família Simcenter Micred foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores do Departamento de Dispositivos Eletrônicos da Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste (BME). A Siemens continua levando adiante esse legado de inovação.
Caracterização térmica de pacotes de semicondutores — métricas térmicas, confiabilidade e qualidade
Assista a este webinar sob demanda sobre caracterização térmica usando a tecnologia de medição de transientes térmicos.