Represente com precisão o desempenho do pneu para prever aspectos importantes do veículo, como estabilidade direcional, distância de frenagem e conforto de condução. O Simcenter Tire ajuda você a modelar de forma eficaz e precisa características de pneus altamente não lineares para que você possa analisar melhor e mais cedo o comportamento do veículo.
Entenda as forças e os momentos dos pneus
A modelagem do desempenho do pneu requer experiência e especialização significativas. O Simcenter Tire oferece um conjunto de ferramentas para representar com precisão as forças e os momentos dos pneus, para que possam ser propagados para uma variedade de ferramentas populares de simulação de desempenho de veículos.
Implemente o padrão global para a Fórmula Mágica Pacejka
O Simcenter Tire MF-Tyre simula com precisão o comportamento em estado estacionário e transiente de até 8 Hz para manuseio, prototipagem de controle e análises ADAS. O Simcenter Tire MF-Tyre é o único modelo de pneu baseado na Magic Formula que está disponível em todos os principais pacotes de simulação dinâmica de veículos, permitindo a padronização interna e entre empresas.
Analise toda a dinâmica do veículo usando um modelo de pneu tudo-em-um
O Simcenter Tire MF-Swift amplia o Simcenter Tire MF-Tyre com modelagem de curvas, dinâmica da correia de pneus e envelopamento genérico de obstáculos 3D para estacionamento, conforto de condução, previsão de carga na estrada e análise de vibrações. A configuração modular ajuda você a adaptar a complexidade do modelo ao problema de engenharia. O Simcenter Tire MF-Swift é o modelo de pneu mais rápido do mercado para simulações 3D de estradas irregulares.
Identificação fácil de parâmetros do modelo de pneu a partir dos dados medidos
Converta facilmente os dados medidos em parâmetros para uso com os modelos de pneus Simcenter usando uma ferramenta de identificação de parâmetros de pneus fácil de usar que inclui visualização de dados, funcionalidade de banco de dados e recursos avançados de estimativa. O Simcenter MF-Tool ajuda você a visualizar, ajustar e modificar modelos de pneus, bem como a estudar os efeitos das mudanças nas condições dos pneus, como pressão de enchimento, rigidez e níveis de atrito, por meio do dimensionamento automático das propriedades do pneu.
Meça o desempenho do pneu para muitos tipos de superfície de estrada
Além do software, a Siemens pode ajudá-lo a medir o desempenho físico dos pneus. O trailer de teste do Simcenter é um laboratório de testes rodoviários projetado especificamente para medir as forças e os momentos em que um pneu cede quando está na estrada em várias situações, como estradas secas, molhadas, com neve e gelo.
Uma abordagem versátil e econômica para modelagem de pneus
Confira a lista completa dos recursos de pneus do Simcenter e veja como sua variedade de produtos e serviços pode ajudá-lo a modelar o comportamento dos pneus para simulações dinâmicas de veículos nesta ficha técnica.