Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Simcenter Flightstream?

Acelere as decisões iniciais de projeto com o Simcenter Flightstream, um método de painel baseado em vorticidade para avaliar o comportamento aerodinâmico e hidrodinâmico. As aplicações incluem desempenho do veículo e computação de carga, integração de propulsão, mecânica de voo, estabilidade do veículo e interação fluido-estrutura. Ele também suporta análises avançadas, como previsão de resistência de ondas e desempenho de hélices marítimas, tornando-o uma solução versátil nos domínios aeroespacial e marítimo.

Uma renderização em estilo de simulação 3D de uma aeronave, com um gradiente de cores mapeado em sua superfície indicando variações em um parâmetro físico.

Avaliação rápida de aerodinâmica e hidrodinâmica

Gere resultados de estado estacionário para veículos completos em menos de um minuto e simulações transitórias em minutos, sem precisar de hardware caro de HPC e GPU, mantendo a alta precisão nas simulações de fluxo externo.

Simplifique os fluxos de trabalho

Elimine malhas volumétricas complexas usando somente grades de superfície, reduzindo significativamente o esforço de pré-processamento. Automatize estudos com scripts para explorar espaços de design com mais rapidez e, ao mesmo tempo, reduzir o esforço manual e o tempo de resposta.

Integre-se facilmente com as ferramentas CAD/CAE

Integre-se sem problemas com uma ampla variedade de ferramentas CAD e CAE. Ofereça suporte a vários formatos de geometria e permita a importação direta de malhas de ferramentas externas para garantir uma configuração de projeto flexível e compatível.

Funcionalidades em destaque

Acelere a análise com soluções integradas de caixas de ferramentas

Aproveite caixas de ferramentas integradas, como Solver Sweeper, Stability & Control e scripts de API para automatizar processos em lote e estudos paramétricos. Estime rapidamente o comportamento aerodinâmico e explore as variações de design de forma eficiente durante as fases iniciais e iterativas do projeto.

capacidade de transmissão de voo do simcenter 1 promoção 640x480

Método de painel para fluxos viscosos acoplados e não lineares

Aproveite os pontos fortes dos métodos de painel com um solucionador que é rápido e capaz de lidar com configurações geométricas complexas. Capture com precisão o fluxo da camada limite e seu impacto na aerodinâmica do veículo com um solucionador de fluxo não linear totalmente viscoso acoplado.

recursos em destaque do simcenter flightstream 3 promo 640x480

Capture movimentos complexos com aerodinâmica precisa

Simule movimentos complexos e empilhados, como transições VTOL, movimentos do rotor (cíclicos/coletivos), comportamento avançado de abas e manobras de veículos com controle de ações efetoras em uma estrutura com precisão de tempo. Represente superfícies de controle em vários níveis de fidelidade geométrica (arejadas, com lacunas, com múltiplas abas) e simule seu movimento para análises de corte, estabilidade e controle.

simcenter flightstream ability 3 capture movimentos complexos (promoção 640x480)

Interações aeroelásticas e fluido-estrutura

Permita interações de estrutura fluida acoplando o Simcenter Flightstream a executáveis externos definidos pelo usuário. O solucionador emite cargas aerodinâmicas nos nós estruturais, que são processados externamente para calcular os deslocamentos. Esses deslocamentos são então reaplicados para deformar a grade de superfície para análise aeroelástica iterativa.

recursos em destaque do simcenter flightstream 5 promo 640x480

Modelagem e resistência de ondas hidrodinâmicas

O solucionador de superfície livre marítimo Simcenter Flightstream amplia o solucionador central de painéis incompressíveis. Com base na dinâmica de ondas invíscidas, ele gera com rapidez e precisão padrões de ondas de superfície a partir do movimento do corpo submerso e analisa os efeitos da superfície livre. Com o mínimo de entrada do usuário, ele cria automaticamente uma malha de superfície livre e a associa à solução corporal.

capacidades em destaque do simcenter flightstream 4 promo 640x480

Descubra como outras pessoas usam o Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream na indústria aeroespacial (civil)

O Simcenter Flightstream é usado no setor aeroespacial (civil) para análise aerodinâmica rápida em fases conceituais e preliminares de projeto. Os engenheiros o usam para avaliar a sustentação, o arrasto, a estabilidade e o desempenho das configurações da aeronave, incluindo asas, fuselagens e integração de propulsão. Seu rápido retorno permite a exploração eficiente do espaço de design, otimização e validação precoce, complementando os métodos CFD de alta fidelidade.

Uma visão de corpo inteiro de uma aeronave com um design de asa mesclado, colorida em tons de verde e amarelo para representar a análise aerodinâmica, com duas nacelas de motor visíveis em sua superfície superior.

Perguntas frequentes

O que há de novo no Simcenter Flightstream 26.1?

Fluxos de trabalho de CFD mais rápidos com insights aerodinâmicos e hidrodinâmicos mais profundos para engenheiros aeroespaciais e marítimos.